Kaappi, ml. 200 mm jalusta ilman asennuslevyä, johdotusjärjestelmän asennukseen. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.
- Til.nro:
- VX 7993806
- Tuotekuvaus
- Symmetrinen, tukeva runkoprofiilirakenne, rungon rei'itys 25 mm jaolla yhtenäinen sekä vaaka- ja pystyprofiileissa. Profiilit kahdella asennustasolla säästävät tilaa sisäasennuksille, saman kiskon voi asentaa pystysuoriin ja vaakasuoriin kaappiprofiileihin, asennustasoihin pääsee ulkopuolelta käsiksi. Tukeva kiinnitys pohjaan integroidun pohjavahvikkeen ansiosta. Yksinkertainen ja tukeva rivitys kaikille puolille vähillä osilla. 3-osaiset pohjalevyt, irrotettavissa ja vaihdettavissa. Pohjalevyn kiinnitys automaattisella potentiaalintasauksella. Ovet tiivistetty PU-tiivisteellä ja varustettu tankolukolla.
- Materiaali
- Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Jalustaelementit: teräslevy - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty - Väri
- Kaappirunko, katto, takaseinä, ovi/ovet: RAL 7035
Jalusta: RAL 9005 - Toimitus
- Kaapin runko
Ovi/ovet
Kattolevy
Takaseinä
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Ilman asennuslevyä
Jalusta, 200 mm korkea, koostuu neljästä kulmakappaleesta, umpinaisista peitelevyistä 8660.02X edessä ja takana, umpinaisista peitelevyistä 8660.043 sivuilla
Katon, sivuseinien ja pohjalevyjen potentiaalintasaus muodostuu automaattisesti asennuksen yhteydessä kiinnitystarvikkeiden kautta
Ovet ylhäältä maadoitettu EMC-maadoituspunoksella 2412.316 kaapin runkoon uppomutterilla
Komfort-kahva 8618.240 integroidulla E1-lukolla, toimitus ilman avainta (sis. irrallaan toimitukseen)
2 lattiakiinnityslevyä 8660.100 (sis. irrallaan toimitukseen)
LED-järjestelmävalaisin, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, ilman pistorasiaa, asennettu eteen ylös
Teräslevyovi, umpinainen, 180° saranat oikealla
Pohjalevyt, sinkitty, jaettu kolmeen osaan, aukotus kaapelin sisäänviennille ja peittävä harjaslaippa - Ovien määrä
- 1
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 05
- Ohje
- Lain BV 1.09 § 1.1.2 mukaan kaikki koneisiin asennetut lukot toimitetaan ilman avainta. Toimittajan omaan tarpeeseen tarvittavia sylinteriavaimia tilausnumerolla 2532.002 voidaan tilata erikseen.
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm - Korkeus, sis. jalusta
- 2 200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 83,5 kg
- Bruttopaino
- 90,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177994935
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- White Paper