Hajautettu energiajakaja, syöttö 24 V DC. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.
- Til.nro:
- AX 7993226
- Tuotekuvaus
- Kompakti AX-kytkentäkaappi 1039.000. Tukeva teräslevyrakenne, yhdestä kappaleesta muodostuva runko, särmätty ja hitsattu, takaseinässä reiät seinäkiinnikkeitä varten. Kotelon pohjassa laippalevy, teräslevyä. Ovessa yhtenäinen PU-vaahtotiiviste, molemmilla puolilla pystysuorat rei’itetyt ovilistat, maadoituspiste, ruuvatut saranat. Asennuslevy: reikä etupuolelta tehtävää maadoitusta varten, mittapainatus.
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Ovi 180° saranoilla, saranat oikealla
Laippalevy 2 aukotuksella (BxT) 112 x 36 mm, kukin 4 kääntöpuolisella kiinnitysreiällä Ø 5,5 mm
Laippalevy 2 reiällä Ø 16,5 mm, 2 reiällä Ø 20,5 mm sekä yhdellä reiällä Ø 25,5 mm
4 seinäkiinnitintä seinän etäisyydellä 40 mm (sis. irrallaan toimitukseen)
Asennuslevy alhaalla vaakasuoralla kaapelikanavalla 75 x 75 mm, 420 mm pitkä, asennuslevy ylhäällä vaakasuoralla kaapelikanavalla 40 x 40 mm, 420 mm pitkä, vaakasuoriin kaapelikanaviin on yhdistetty yksi pystysuora kaapelikanava 25 x 40, 175 mm pitkä
2 kannatinkiskoa TH35/7,5 asennettu asennuslevylle vaakasuoraan, kannatinkiskon pituus vasemmalla 107 mm, oikealla 437 mm
Muovikahva 2577.010 sis. lukon VW-E1 (sis. irrallaan toimitukseen) - Käyttöalueet
- Volkswagen-konsernin tehtaisiin maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta tehtaita USA:ssa
- Ohje
- Lain BV 1.09 § 1.1.2 mukaan kaikki koneisiin asennetut lukot toimitetaan ilman avainta. Toimittajan omaan tarpeeseen tarvittavia sylinteriavaimia tilausnumerolla 2532.002 voidaan tilata erikseen.
- UL-sertifiointi sertifikaatin nro 20190301 – E76083 mukaan, esivalmisteltu UL-tyyppiluokituksille 1, 12. Sertifiointi rajoittuu vain tyhjään koteloon toimitustilassa, asiakkaan on suljettava kotelon aukot tyyppiluokitusten mukaisesti
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 380 mm
Syvyys: 210 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 94032080