Energiajakaja 400 V AC Erittelyn mukaan

Til.nro: AX 7993400

Hajautettu energiajakaja, syöttö 400 V AC, asennetut ratsastajavaroke-elementit tarkastettu DIN EN 61439:n mukaan. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.

Til.nro:
AX 7993400
Tuotekuvaus
Kompakti AX-kytkentäkaappi 1039.000. Tukeva teräslevyrakenne, yhdestä kappaleesta muodostuva runko, särmätty ja hitsattu, takaseinässä reiät seinäkiinnikkeitä varten. Kotelon pohjassa laippalevy, teräslevyä. Ovessa yhtenäinen PU-vaahtotiiviste, molemmilla puolilla pystysuorat rei’itetyt ovilistat, maadoituspiste, ruuvatut saranat. Asennuslevy: reikä etupuolelta tehtävää maadoitusta varten, mittapainatus.
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Ovi 180° saranoilla, saranat oikealla
Muovikahva 2577.010 sis. lukon VW-E1, asennettu
Laippalevy 12 reiällä Ø 16,5 mm, 9 reiällä Ø 25,5 mm, 2 reiällä Ø 32,5 mm sekä yhdellä reiällä Ø 50,5 mm, reiät lukittu täytetulpalla
Asennuslevy työstetty ja varustettu 5-napaisella virtakiskojärjestelmällä (L1 – L3, N + PE), sis. kiinnittimet, liitäntäadapterin 9612.000 ja 11 x ratsastajavaroke-elementit 9630.005
Kotelo, asennuslevy ja ovi maadoituskaapelilla PE-kiskoon esijohdotettu ja maadoitettu
4 seinäkiinnitintä seinän etäisyydellä 40 mm (sis. irrallaan toimitukseen)
Ohje
Lain BV 1.09 § 1.1.2 mukaan kaikki koneisiin asennetut lukot toimitetaan ilman avainta. Toimittajan omaan tarpeeseen tarvittavia sylinteriavaimia tilausnumerolla 2532.002 voidaan tilata erikseen.
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 56
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 380 mm
Syvyys: 210 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Tullitariffinimike
94032080
Dokumentaatiot
Ohjeet
Protective conductor brochure
White Paper
Tietolehdet
Data sheets