Pohjalevy jälkiasennukseen käytettäväksi öljyisillä ja pölyisillä alueilla. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.
- Til.nro:
- SZ 7993206
- Tuotekuvaus
- Aukotuksilla varustetut laippalevyt kaapelin sisäänvientiä varten epäsuotuisissa ilmasto-olosuhteissa VX25-kytkentäkaappijärjestelmään. Kotelointiluokan nostamiseksi pölyisissä ja öljyisissä ympäristöissä. Laippalevyt voidaan vaihtaa vakiona toimitettavien pohjalevyjen tilalle ja asentaa VX25-kytkentäkaappien pohjakehykseen. Hyvin kiinnitetyn kaapelin sisäänviennin toteuttamiseksi on aukot 318 x 144 mm suljettava erikseen moduulilevyillä tai kaapelin sisäänvientielementeillä.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Ohje
- Pohjalevyt asennetaan kaappiin sisäpuolelta, ja ne on siksi asennettava ennen johdotusta tai asennuslevyä.
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,48 kg
- Bruttopaino
- 4,6 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177039155