Rivikaappijärjestelmä VX25 Yhdysvaltain tehdasmääritelmien mukaisesti

Til.nro: VX 7993519

Kaappi, ml. 200 mm jalusta ilman asennuslevyä, johdotusjärjestelmän asennukseen. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.

Til.nro:
VX 7993519
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Ovi/ovet
Kattolevy
Takaseinä
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Ilman asennuslevyä
Jalusta, 200 mm korkea, koostuu neljästä kulmakappaleesta, umpinaisista peitelevyistä 8660.02X edessä ja takana, umpinaisista peitelevyistä 8660.043 sivuilla
Katon, sivuseinien ja pohjalevyjen potentiaalintasaus muodostuu automaattisesti asennuksen yhteydessä kiinnitystarvikkeiden kautta
Ovet ylhäältä maadoitettu EMC-maadoituspunoksella 2412.316 kaapin runkoon uppomutterilla
Komfort-kahva 8618.240 integroidulla E1-lukolla, toimitus ilman avainta (sis. irrallaan toimitukseen)
2 lattiakiinnityslevyä 8660.100 (sis. irrallaan toimitukseen)
LED-järjestelmävalaisin, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, ilman pistorasiaa, asennettu eteen ylös
Teräslevyovi, umpinainen, 180° saranat oikealla
Pohjalevyt, sinkitty, jaettu kolmeen osaan, aukotus kaapelin sisäänviennille ja peittävä harjaslaippa
Ovien määrä
2
Pohjamateriaali
Teräslevy
Mitat
Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Korkeus, sis. jalusta
2 200 mm
Lukituksen rakenne
3-pistelukitusjärjestelmä
VW E1 -suljenta
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
138,35 kg
Bruttopaino
151 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177960053
Dokumentaatiot
White Paper
Tietolehdet
Data sheets