Ilma-vesi-lämmönvaihtimet Mercedes-Benz Powertrain -standardi

Til.nro: SK 3373910

Kaikki vettä johtavat osat ruostumatonta terästä 1.4571. Mercedes-Benz Group AG:n ohjeiden mukaan ilman magneettiventtiiliä ja takaiskuventtiiliä. Lämpötilan säätö ja valvonta Comfort-säätimellä.

Til.nro:
SK 3373910
Rakenne
Vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä (1.4571)
Tuotekuvaus
Ilma-/vesi-lämmönvaihtimet vankkarakenteiseen teräskoteloon seinä- ja kattoasennukseen. Kaikki vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä 1.4571. Lämpötilan säätö ja valvonta Comfort-säätimellä, kahdella potentiaalivapaalla häiriösignaalitulolla ja oven rajakytkinliitännällä. Tehdasasetus 35 °C. Liitäntävalmiiksi johdotettu, mukana liitin syöttökaapelin kytkentää varten.
Tekniset tiedot
Vesiliitännät 1/2 tuuman letkumuhvilla tai vaihtoehtoisesti G 3/8 tuuman ulkokierteellä
Liitäntöjen X2 ja X3 koskettimet asennetaan, kuten sarjassa, laitteen takaosaan ja niihin pääsee käsiksi kytkentäkaapin sisäpuolelta asennusaukon kautta
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Lämmönvaihtimet
Porausmalli
Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
Ilman magneettiventtiiliä, jonka sijaan käytetään läpikytkentärelettä, joka kytkee potentiaalittoman koskettimen, kun ohjearvo saavutetaan
Ilman takasikuventtiiliä
Sis. 2. tyyppikilven, joka on kiinnitetty laitteen sisäpuolelle hyvin näkyvään paikkaan
Jännitteensyöttö ja ohjauskaapelit (häiriösignaalikosketin/ovikytkin) vedetään erikseen kahden metrisen ruuviliitoksen kautta ulos kotelon pohjasta (lähellä vesiliitäntöjä) alakautta (kaapelin pituus 3 m).
Kokonaisjäähdytysteho
L 40 W 10, 400 l/h: 1.800 W
L 40 W 20, 400 l/h: 1.200 W
L 40 W 30, 400 l/h: 600 W
L 40 W 35, 400 l/h: 300 W
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
1: 10 bar
Jäähdytysaine
Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
Lämpötilan säätö
Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
1 °C...70 °C
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 950 mm
Syvyys: 145 mm
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Säätöalue
20 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
19,19 kg
Bruttopaino
20,2 kg
Tullitariffinimike
84158300
EAN
4028177612044
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Safety instructions
Tietolehdet
Data sheets
Tekniset yksityiskohdat