Jälkiasennukseen yksittäisiin tai rivitettyihin VX25-kaappeihin. Maalattua teräslevyä, suurin mahdollinen aukko rivityskohdassa viereiseen kattoon.
- Til.nro:
- SZ 4000058
- Tekniset tiedot
- Räystäs edessä: 8 mm
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet ja tiivisteet
- Mitat
- Korkeus edessä: 35 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Ohje tilausnumerosta
- Ilmoita täydellinen rakennekoodi tiedustelujen tai tilausten yhteydessä.
- Toimitusajalla
- Rakenteen tunnusluku
- Katon kallistus: 1= 30° (EHEDG-standardi) tai 2 = 45°
Kaapin leveys: ... mm (maks. 1200 mm)
Kaapin syvyys: ... mm
1 = VX-yksittäiskaappiin
2 = rivin viimeiseen VX-kaappiin vasemmalla (aina T-profiilitiiviste ja liitostarvikkeet)
3 = rivin viimeiseen VX-kaappiin oikealla (aina T-profiilitiiviste ja liitostarvikkeet)
4 = rivin keskellä olevaan VX-kaappiin vasemmalla (aina T-profiilitiiviste ja liitostarvikkeet)
Esimerkki: 1 - 800 - 600 - 1 (viisto katto kallistettu 30° - leveys 800 mm - syvyys 600 mm - VX-yksittäiskaappiin) - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2 kg
- Bruttopaino
- 2,1 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177937130