Toimitamme maailman tehokkaimmat ilmastointiratkaisut, jotka auttavat vähentämään laitteiden ja järjestelmien hiilijalanjälkeä.

Tehokas laitteiden ja prosessien jäähdytys Blue e+ -jäähdyttimillä

Blue e+ -jäähdyttimet voivat parantaa energiatehokkuutta merkittävästi nopeussäädettyjen komponenttiensa ansiosta. Tämän innovatiivisen käyttö- ja ohjaustekniikan avulla voit saavuttaa seuraavat  jopa 70 % energiansäästöä verrattuna jäähdyttimiin, joissa on kuumien kaasujen ohitusohjaus. Toinen uusi ominaisuus on lämmönvaihtimen (lauhduttimen) kompakti mikrokanavatekniikka. Koska kylmäaineen ja ympäröivän ilman välisen lämmönvaihdon pinta-ala on tilavuuteen nähden suurempi, tarvittavan kylmäaineen määrä vähenee jopa 55 prosenttia.

Teknologia, jolla on merkitystä

Energiatehokkuutta DC-invertteritekniikan ansiosta

Uraauurtava ilmastoinnin hallinta.

  • Aktiivinen jäähdytyspiiri, jossa on nopeussäädettävät komponentit kysyntäperusteista nestejäähdytystä varten
  • Korkea ohjaustarkkuus kahdella ohjaustilalla varustetun tarveperusteisen DC-invertteritekniikan ansiosta.
  • Pumput erittäin tehokkailla IE3-moottoreilla
  • Invertteriohjattu radiaalituuletin

Ympäristöystävällinen

  • Mikrokanavatekniikan ansiosta kylmäaineen määrä vähenee jopa 55 prosentilla.

Läpinäkyvä tehokkuusvertailu

  • Optimoitu energiatehokkuusluku (jäähdytystehon ja käytetyn sähkötehon suhde) 2,41 (mitattuna DIN EN 14511:n mukaisesti).

Maksimaalinen joustavuus

Yksi laite kaikille jännitteille ja verkoille, soveltuu maailmanlaajuiseen käyttöön DC-invertteritekniikan ansiosta.

Soveltuu käytettäväksi maailmanlaajuisesti:

  • 380-415 V, 3~, 50 Hz
    440-480 V, 3~, 60 Hz
  • Laaja sovellusalue alkaen -5 °C aina +50 °C asti
  • Joustava ulostulon hallinta (20-100%)

Kansainväliset hyväksynnät ja sertifikaatit:

  • cULus-listattu
  • CB-raportti
  • UKCA
  • EAC

Kokoonpano ja asennus

  • Kompakti, modulaarinen rakenne pienen jalanjäljen varmistamiseksi (0.29 m²)
  • Kahvat kätevää kuljetusta ja sijoittelua varten
  • Silmäpultit helppoa asennusta varten
  • Laaja valikoima lisävarusteita

Keskitetty, tehokas nestejäähdytys, jonka lämpötilatarkkuus on korkea:

  • Tarkka lämpötilan säätö (± 0.5 K) on vakiona integroitu valmiiksi.
  • Pidempi käyttöikä komponenttiystävällisen jäähdytyksen ansiosta

Integroidut turvallisuustoiminnot parantavat toimintavarmuutta:

  • Virtausanturi: Virtausanturi mittaa todellisen virtausnopeuden. Lisätoimintoihin kuuluvat energiatehokkuuden arviointi ja hydrauliikan vikojen (likaantuminen tai tukkeutuminen järjestelmässä) varhainen havaitseminen.
  • Täyttötason valvonta: Integroidut ylivuotoventtiilit ylläpitävät jäähdytysveden jatkuvaa kiertoa aina, kun laitteet on kytketty ja pumppu on käynnissä.
  • Ylivuotoventtiilit: Integroidut ylivuotoventtiilit ylläpitävät jäähdytysveden jatkuvaa kiertoa aina, kun laitteet on kytketty ja pumppu on käynnissä.

Helppo huoltaa ja korjata:

  • Modulaarinen rakenne kaikkien komponenttien optimaalisen saatavuuden varmistamiseksi
  • Maailmanlaajuinen huoltoverkosto ja varaosien maailmanlaajuinen saatavuus: 150 huoltopisteen ja yli 1000 huoltajan avulla taataan nopeat vasteajat maailmanlaajuisesti.
  • Alhaiset varastointi- ja logistiikkakustannukset
  • Etäkäyttö IoT-käyttöliittymän kautta järjestelmän huoltoa/alkuarviointia varten.

Helppokäyttöinen teollisuusluokan kosketusnäytöllä:

  • Nopea konfigurointi ja selkokieliset järjestelmäviestit
  • Interaktiivinen valikko-opastus ja navigointi 21 kielellä
  • Nopea tietojen saatavuusy

Nopea projektisuunnittelu:

  • Kaikki tiedot ja makrot (P8/Fluid) ovat saatavilla EPLAN Data Portalista (ePulse)
    Lue lisää
  • Kaikki suunnittelupiirustukset saatavilla Cadenasissa
    Lue lisää

Älykkäät rajapinnat:

  • Rittal Scan & Service app: Nopea diagnosointi paikan päällä
  • IoT interface: Etävalvonta
  • RiDiag III: Laitteen tilan analysointi USB:n kautta huoltoteknikkoa vartens

Digitaalisuuden keinoilla pienempi hiilijalanjälki

Lisää arvoa ajattelemalla kokonaisvaltaisesti – Blue e+ S -jäähdyttimet auttavat prosessejasi toimimaan entistäkin sujuvammin älykkäiden sovellusten & palveluiden avulla.

Yhdistä älypuhelimesi jäähdyttimeen NFC:n kautta siirtääksesi laitteen tiedot tai skannaa QR-koodi nähdäksesi kaikki asiaankuuluvat tuotetiedot yhdellä silmäyksellä:

  • Jäähdyttimien nopeampi konfigurointi ja käyttöönotto
  • Luo ja lähetä huoltoviestejä
  • Luo ja lähetetä tarvike- ja varaosaluettelot.

IoT-rajapinta on keskeinen osa Rittalin jäähdytysratkaisujen tai ympäristöolosuhteiden seurantaan käytettävien antureiden älykästä verkottamista. Laajalla valikoimalla liitäntöjä ja protokollia varustettuna se kokoaa ja lähettää tietoja korkean tason IT-järjestelmiin tai koneen olosuhteiden ja kunnon paikalliseen valvontaan tarkoitettuihin järjestelmiin.

  • Tehokkaampi varmistamalla jäähdytysyksiköiden, Blue e+ -jäähdyttimien ja antureiden optimaalinen integrointi teollisuus 4.0 -sovelluksiin.
  • Nopeampi saumattoman tiedonsiirron ansiosta anturista pilveen.
  • Luotettavampi yhdistämällä se korkean tason valvonta- tai energianhallintajärjestelmiin.

Lue lisää

Sovellukset

Jäähdytinratkaisumme avaavat monenlaisia sovellusmahdollisuuksia.
Ennalta määritetyt vaihtoehdot merkitsevät lyhyempiä toimitusaikoja ja virtaviivaisempaa tilausprosessia.

Saavuta maksimaalinen hyötysuhde "ulkona" ja "vapaa jäähdytys" -vaihtoehdoilla.

Vaihtoehto "outdoor" mahdollistaa jäähdyttimen sijoittamisen ulkotiloihin.

  • Valinnainen sääsuojaus UV-kestävällä ruiskupinnoitteella ja suojatulla kosketuslevyllä.y
  • Alumiinista valmistettu kotelo, jonka suojausluokka on IP54 ja joka suojaa ympäristön vaikutuksilta, kuten pölyltä, lialta ja kosteudelta.
  • Laaja käyttöalue -20 &;C asteisesta 45 &;C asteiseen.
  • Integroitu lämmitin väliaineen esilämmitystä varten

Hiilijalanjälki pienenee jopa 90 prosenttia käyttämällä vapaajäähdytintä

  • Komponenttiystävällinen hybridijäähdytysjärjestelmä voi parantaa energiatehokkuutta entisestään (erityisesti ulkotiloissa, joissa voidaan saavuttaa korkea Delta T -arvo talvikuukausina).
  • Taattu ekosuunnitteludirektiivin noudattaminen (SEPR 6,6 > 3,2 % vapaajäähdytysvaihtoehdolla).

Lue lisää

Jäähdytysyksikkömme tuottavat tarvitsemasi energian energiansiirtoa varten.

Jäähdyttimien sovellukset sähköisen liikkuvuuden ja vetyteollisuuden tarpeisiin (H₂O)

Sähköautojen suuriteholatauksen (HPC), polttokennoajoneuvojen vetytankkausasemien ja akkuvarastojen jäähdytysjärjestelmien kaltaiset sovellukset tarvitsevat aktiivista jäähdytystä, jonka jäähdytin voi tarjota. Varustamalla nämä jäähdyttimet lisäksi vapaajäähdyttimellä voidaan saavuttaa merkittäviä energia- ja CO₂-säästöjä. 

Tehokkaan nestejäähdytyksen edut

Rittal Blue e+ chillers

  • Suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön
  • Nämä energiatehokkaat jäähdyttimet auttavat pienentämään hiilijalanjälkeäsi, ja ne ovat verkotettavissa ja soveltuvat etävalvontaan.
  • Jopa vakioversiossa on tarkka lämpötilan säätö (± 0.5 K)

Referenssit

Todistettu säästöpotentiaali johtavien teknologioiden avulla.

Lang GmbH

Energy consumption per machine has now been halved

CNC milling and engraving machines from Lang GmbH are in use all over the world. Similarly, energy efficiency and sustainability are also in demand worldwide. Thanks to Rittal’s Blue e+ chillers, mechanical engineering company Lang has taken an...

„Olemme todella vaikuttuneita Blue e+ -jäähdyttimen energiatehokkuudesta. Sen ansiosta olemme voineet vähentää energiankulutustamme 50 prosenttia verrattuna vastaavaan kilpailijan tuotteeseen. Arvostamme myös sen helppoa huoltosaatavuutta.“

Jonathan Bechez, Refrigeration Engineering Consultant at the Renault Le Mans plant

„Olimme todella vaikuttuneita uusien Rittal Blue e+ -jäähdyttimien erinomaisesta energiatehokkuudesta, jossa on merkittävä parannus edeltäviin versioihin verrattuna.“

Alexander Saar, Managing Director, AXA

„Suorassa vertailussamme uuden Blue e+ -jäähdyttimen ja kuumakaasun ohitusyksikön välillä EER-arvo nousi 2,62:sta 4,49:ään. Prosentteina ilmaistuna tämä vastaa vaikuttavaa 71,37 prosenttia. 5 000 tunnin käyttöjaksolla tämä tarkoittaa yli 2 400 kWh:n energiansäästöä tai 410 euron kustannussäästöä.“

Dipl.-Ing. (FH) Julian Müller, Research Assistant, Würzburg-Schweinfurt University for Applied Sciences

Olemme täällä sinua varten!

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi, jotka liittyvät kestävään Blue e+ -jäähdytysteknologiaan.