Maailman tehokkain Rittalin jäähdytysratkaisu voi auttaa vähentämään koneiden ja järjestelmien hiilijalanjälkeä. Blue e+ -tuoteperheemme tarjoaa ratkaisuja kaikkiin sovelluksiin ja vaatimuksiin.
Miten Blue e+ S -jäähdytysyksiköt vähentävät pysyvästi hiilidioksidipäästöjäsi?
Tutustu Blue e+ S -tekniikan innovatiivisiin ratkaisuihin.
Tue kestävyyttä Rittalin avulla
Kestävyys on ratkaisevan tärkeää – Blue e+ S -jäähdytysyksiköt auttavat suojelemaan ympäristöä ja säästämään rahaa.
- Korkea energiatehokkuus: Hybriditeknologia takaa keskimäärin 75 %:n energiansäästön
- Resurssien kestävä käyttö: Nopeusohjatut komponentit takaavat optimaalisen, kohdistetun jäähdytyksen, mikä auttaa pidentää kotelon komponenttien käyttöikää
- Ympäristöystävällisempi: Kylmäaineen R-513A GWP-luokitus on 56 % pienempi
Nopeammaksi Rittalin kanssa:
Aika on kriittinen muuttuja jokaiselle yritykselle – Blue e+ S -jäähdytysyksiköt voivat säästää aikaa suunnittelussa, konfiguroinnissa, tilaamisessa ja käsittelyssä.
Enemmän joustavuutta joka tasolla:
- Lisää joustavuutta suunnitteluun, koska kaikki tieto on saatavilla Eplan Data Portaalissa.
- Lisää joustavuutta määrittelyyn ja tilaamiseen, koska kaappi ja jäähdytys on konfiguroitavissa RiPanel-ohjelmalla.
- Enemmän joustavuutta käsittelyyn, koska sarjanumero on painettu pakkaukseen, joten tuotetta ei enää tarvitse purkaa pakkauksesta sarjanumeron löytämiseksi.
- Joustavampi tarvittavan ilmastoinnin laskenta Therm-ohjelmistolla.
- Lisää joustoa maailmanlaajuisesti käytettävillä ja ainutlaatuisilla monijänniteominaisuuksilla ja maakohtaisella hyväksynnälläs (cUL Listed, cULus FTTA, CE & EAC).
Suunnittele vikaturvallisia prosesseja kanssamme:
Arvoketjun jokaisessa vaiheessa luotettavuus on avainasemassa. Blue e+ S -jäähdytysyksiköt tarjoavat maksimaalisen luotettavuuden, vähemmän huoltamista ja nopean käytettävyyden.
- Luotettavuutta: Integroitu kondenssiveden haihdutus vakiona jäähdytysyksiköillä, joiden teho on 300 W tai enemmän
- Parannettu vikaturvallisuus: Vältä koneen seisokit tunnistamalla laitteen tila välittömästi LED-valokuitujen avulla, jopa kaukaa (keltainen = ei-kriittinen virhe; punainen = vakava virhe).
- Parempi suoja ulkoisilta vaikutuksilta: Vaahdotettu tiiviste takaa korkean suojausluokan IP 55.
- Lisää suunnitteluvarmuutta: Luotettava saatavuus ja lyhyet toimitusajat tuotteille ja varaosille maailmanlaajuisesti (vakiotuotteet tehtaalta).
- Parannettu luotettavuus: Turvallinen käyttää lämpötila-alueella alkaen -20 to +60 °C.
Vähennä työtaakkaasi Rittalin avulla
Keskity siihen, mikä on todella tärkeää – Suunnittelu, käyttö ja kokoonpano on helpompaa Blue e+ S-jäähdytysyksiköillä.
- Helppo käyttää :Intuitiivinen käyttö älykkäiden liitäntöjen kautta (NFC sovelluksille, USB-liitäntä ohjelmistopäivityksiä ja palveluita varten, näyttö)
- Helppo ylläpitää: Vähennä huoltotyötä vaihtamalla komponetit helposti tarvittaessa.
- Helppo suunnitella: Virtaviivaista suunnittelua yhtenäisten nelikulmaisten asennusaukkojen ansiosta kaikille asennustyypeille (ulkoasennus tai täysi sisäinen asennus)
- Helppo optimoida: Optimaalinen parametrointi ja valinta hyödyllisillä työkaluilla, kuten meidän Therm-ohjelmistolla, Scan & Service app ja Quick Finder
- Helppo asentaa: Optimoitu käsittely ja aikaa säästävä kokoonpano kätevillä työkaluillamme
Autamme luomaan arvoa digitaalisilla ratkaisuilla
Lisää arvoa ajattelemalla kokonaisvaltaisesti – Blue e+ S -jäähdytysyksiköt auttavat prosessejasi toimimaan entistä sujuvammin älykkäiden sovellusten ja palveluiden avulla.
Scan & Service app
Yhdistä älypuhelimesi jäähdytysyksikköön NFC:n kautta laitetietojen ja parametrien lähettämiseksi tai skannaa QR-koodi nähdäksesi kaikki asiaankuuluvat tuotetiedot yhdellä silmäyksellä:
- Jäähdytysyksikköjesi nopea parametrointi ja käyttöönotto
- Tehokas työskentely Fast-Copylla (kopioi asetukset 1:1 muihin jäähdytysyksiköihin)
- Valmistele ja lähetä viestejä
- Luo ja lähetä lisävarusteiden ja varaosien toivelistat
- Näe kaikki tuotetiedot yhdellä silmäyksellä
- Hallinnoi skannattuja tuotteita
Lue lisää näistä hyödyllisistä ohjevideoista:
Vähennä työtaakkaasi Rittalin avulla.
Keskity siihen, mikä on todella tärkeää – Keskity olennaiseen – Hae kaikki tiedot kokonaisuudessaan milloin tahansa Rittal Scan and Service -sovelluksella ja optimoi toimitusprosessit tarpeidesi mukaan.
Omat edut:
- Yksinkertaistettu toimitusprosessi pakkauksessa olevan sarjanumeron ansiosta
- Valmistuspäivämäärä painettu KKVVPP-muodossa
- Saat aikaa, koska pakkaaminen ja purkaminen ei ole enää tarpeen
- Suora pääsy kaikkiin tuotetietoihin Rittal Scan & Service -sovelluksen kautta
- Kaikkien tietojen nopea ja täydellinen saatavuus - Nopea käsittely ja optimaalinen tietojen saatavuus
Rittal auttaa luomaan arvoa digitaalisilla ratkaisuilla.
Lisää arvoa ajattelemalla kokonaisvaltaisesti – Blue e+ S -jäähdytysyksiköt auttavat prosessejasi toimimaan entistä sujuvammin älykkäiden sovellusten ja palveluiden avulla.
Omat edut:
- Nopea yhteydenotto Rittal Scan & Service -sovelluksen kautta
- Suora pääsy virheilmoituksiin
- Yksinkertainen ja kohdennettu vianetsintä
- Takuun pidennys
- Jäähdytysyksiköiden käyttöikä ja luotettavuus varmistetaan
Suunnittele vikaturvallisia prosesseja Rittalin kanssa.
Arvoketjun jokaisessa vaiheessa luotettavuus on avainasemassa. Blue e+ S -jäähdytysyksiköt tarjoavat maksimaalisen luotettavuuden, vähemmän huoltoa ja nopean käytettävyyden.
Omat edut:
- Yksinkertainen, käyttäjäystävällinen käyttö
- Yksikön asetusten siirto lisäjäähdytysyksiköihin pikakopiotoiminnolla
- Säästää aikaa siirtämällä asetukset useaan yksikköön
Ole nopeampi Rittalin kanssa.
Aika on kriittinen muuttuja jokaiselle yritykselle – Blue e+ S -jäähdytysyksiköt voivat säästää aikaa suunnittelussa, suunnittelussa, tilaamisessa ja käsittelyssä.
Omat edut:
- Nopea ja helppo koota ilman ohjeita
- Lyhentynyt asennusaika vaahtotiivisteen vuoksi
- Turvallinen asennus yhden miehen voimin kiinnitysavun ansiosta
Kestävämpää Rittalin avulla.
Kestävä toiminta on välttämätöntä.
Omat edut:
- Nopea vianetsintä huollon yhteydessä
- Suorat huoltodokumentit
- Helppo suodatinmaton vaihto
- Aikaa säästävä
- Vältä vaurioita
Olemme täällä auttaaksemme sinua
Kysyttävää? Lähetä meille viesti. Vastaamme mielellämme kaikkiin Blue e+ S- ja Blue e+ -jäähdytystekniikkaan liittyviin kysymyksiisi.