Toimiva kestävä kehitys

CO₂-päästöjen minimointi - Blue e+ -tapaan.

Toimitamme maailman tehokkaimpia ilmastointiratkaisuja ja älykkäitä palvelukonsepteja, jotka auttavat vähentämään laitteidesi ja järjestelmiesi hiilijalanjälkeä. Blue e+ -jäähdytysyksikkö säästää keskimäärin 1 tonnia hiiltä vuodessa, mikä vastaa pyökin 80 vuoden aikana sitomaa määrää. Blue e+ -tuotesarjasta löytyy ratkaisu jokaiseen sovellukseen ja vaatimukseen.

Tutustu mahdollisuuksiisi lisätä tehokkuutta ja kestävyyttä.

Maailmaa muuttava teknologia

Kestävyyttä jokaisella tasolla

Tämä ainutlaatuinen hybriditeknologia tarjoaa keskimäärin 75 %:n energiansäästöt perinteisiin järjestelmiin verrattuna. Kun pienennät merkittävästi hiilijalanjälkeäsi, olet askeleen lähempänä ilmastoneutraaliutta. Asennettujen komponenttien pidempi käyttöikä, maailmanlaajuinen käytettävyys ja digitaalinen palvelutarjonta takaavat kestävyyden joka tasolla.

Blue e+ -jäähdyttimien avulla maksimaalista tehokkuutta

Miten me määrittelemme tehokkuuden? Vähemmän on enemmän. Blue e+ -jäähdytysyksiköt on suunniteltu minimoimaan kustannukset ja suojelemaan ympäristöä.

Vallankumouksellinen energiatehokkuus innovatiivisella hybriditekniikalla.

  • Kaksi rinnakkaista jäähdytyspiiriä, jotka toimivat itsenäisesti tai rinnakkain lämpötilaerosta riippuen.
  • Passiivinen ilmastointi: Lämmitysputken jäähdytyspiiri (poistaa lämmön kotelosta heti, kun ympäristön lämpötila laskee alle asetusarvon).
  • Aktiivinen ilmastointi: Kompressorin jäähdytyspiiri, jossa on nopeusohjatut komponentit kohdennettua jäähdytystä varten.

Invertteriohjaus varmistaa tasaisen lämpötilan kotelon sisällä, mikä pidentää komponenttien käyttöikää.

Tämän tekniikan on osoitettu säästävän keskimäärin 75 % energiaa.

Ratkaisu joka sopii kaikkialle

Jos se ei sovi, tee siitä sopiva? Se ei ole Rittalin tapa. Blue e+ -ratkaisumme sopivat aina. Jokaiselle sovellukselle, jokaiselle sijainnille ja jokaiselle tehoalueelle.

Ainutlaatuinen monijänniteominaisuus maksimaalista joustavuutta varten

0.3 kW & 0.5 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
1 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 2~, 50/60 Hz
1.3 kW – 2.6 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 3~, 50/60 Hz
3.8 kW – 5.8 kW 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
  • Maailmanlaajuinen käytettävyys maakohtaisilla lisensseillä ja tiedoilla
  • Joustava käyttö laajalla lämpötila-alueella -20 °C to +60 °C (-30 °C to +60 °C ulkojäähdytysyksiköissä)

Luotettavuus tarkoittaa kestävyyttä

Tuotantolaitoksen tuotanto ei saa vaarantua laitteiden toimimattomuuteen. Blue e+ -jäähdytysyksiköt tarjoavat maksimaalista luotettavuutta, vähemmän huoltoa ja nopeaa käytettävyyttä.

  • Ulkojäähdytysyksiköiden korkea suojausluokka IP 55 / IP 56 lisää mielenrauhaa
  • Luotettavampi, kiinteä kondenssiveden haihdutus vakiona 0,3 kW alkaen
  • Nopeampi lyhyiden toimitusaikojen ja tuotteiden ja varaosien luotettavan maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta (vakiotuotteet tehtaalta)
  • Tehokkaampi huolto pienemmillä kustannuksilla ennakoivan huollon ansiosta

Blue e+ on suunniteltu tekemään työstäsi mahdollisimman helppoa

Keskity siihen, mikä on todella tärkeää – vaivattoman suunnittelun, käytön ja kokoonpanon avulla

  • Kätevät työkalut nopeampaan suunnitteluun ja parametrisointiin (RiTherm, Scan & Service app and Quick Finder)
  • Suunnittelu on helppoa kaikkien asennustyyppien yhtenäisten nelikulmaisten asennusaukkojen ansiosta (ulkoasennus, osittainen sisäinen asennus (alkaen 1,6 kW) ja täysi sisäinen asennus)
  • Helppo pääsy huoltoon, kunnossapitoon ja komponenttien vaihtoon auttaa minimoimaan huoltotöitä.
  • Älykkäät käyttöliittymät helpottavat käyttöä: NFC-liitäntä Scan & Service app, USB-liitäntä ohjelmistopäivityksiä ja palveluita varten, näyttö (1 kW asti) tai kosketusnäyttö (from 1.6 kW), IoT-rajapintaetävalvontaa varten

Ilmastointiratkaisumme – Sopii kaikilla toimialoilla

UUTUUS: Nyt entistä kestävämpi ja tehokkaampi: Blue e+ S

Uudet Blue e+ S-jäähdytysyksiköt teholuokissa 300 W –1000 W. Upouusi muotoilu, laajennetut älykkäät toiminnot ja entistä nopeammat prosessit Rittal Smart Service -konseptilla auttavat sinua saavuttamaan ilmastoneutraaliustavoitteesi ja vähentämään kustannuksia.

Lue lisää

Tuotegalleria

Rittal Blue e+ -suodatintuulettimet auttavat sinua saavuttamaan ilmastotavoitteesi ja vähentämään samalla energiakustannuksiasi. Uudella poimusuodattimella varustetulla suodatintuulettimella saavutat 40 % suuremman ilmanläpäisykyvyn - verrattuna kuitusuodattimeen.

Lisätietoja

Jälkiasennus helposti!

Rittal-jäähdytysyksiköihin tarkoitetulla ilmanohjaimella saat kylmän ilman kohdennetusti sinne missä sitä tarvitaan ja vältät lämpöpesäkkeiden muodostumisen.

Lue lisää

Jäähdytysyksikkömme pienitehoisissa luokissa testatulla Blue e+-tekniikalla ovat maailman energiatehokkaimpia ja voivat vähentää merkittävästi laitteiden ja järjestelmien hiilijalanjälkeä. Lisäksi uusi kylmäaineemme on vähentänyt (Global Warming Potential) 56 %. Blue e+ S on nyt saatavilla täysin uudella ulkomuodolla, jossa on lukuisia älykkäitä toimintoja. Hyödynnä konversiotyökaluamme!

Lue lisää

Innovatiivinen hybriditeknologia säästää keskimäärin 75 % energiaa nopeusohjattujen komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta. Ainutlaatuinen monijänniteominaisuus maailmanlaajuiseen käyttöön. Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön kautta. Identtinen asennusaukko (ulkoinen asennus, osittainen sisäinen asennus tai täysi sisäinen asennus) neljälle teholuokalle (1.6 kW – 5.8 kW).

Lue lisää

Energiatehokkaat, hiilijalanjälkeä vähentävät seinään asennettavat jäähdytysyksiköt. Blue e+ chemical versio on saatavilla teholuokissa 1,6 kW - 5,8 kW. Erityinen komponenttipinnoite tarjoaa optimaalisen suojan haastavissakin ympäristöissä – ihanteellinen sovelluksiin, joissa rikkihappoa voi esiintyä aerosolimuodossa.

Lue lisää

Energiatehokkaat, kestävät seinään asennettavat Blue e+ -ulkojäähdytysyksiköt teholuokissa 1,5–5 kW. Korkea suojausluokka IP 56 /UL tyyppi 12/3R/4 ja lämpötila-alue -30 °C - +60 °C tarjoavat optimaalisen suojan haastavissa ympäristöissä. Jäähdytysyksikkö voidaan asentaa kolmella eri tavalla (ulkoasennus, osittainen sisäasennus ja täysi sisäasennus), esimerkiksi Toptec-projektiratkaisuihin.

Lue lisää

Kestävä, joustava ja kompakti: Rittal Blue e+ -jäähdyttimet tarjoavat keskitetyn, kustannustehokkaan jäähdytysveden jäähdytyksen ilman/veden lämmönvaihtimiin jne. Jopa 70 %:n energiansäästö saavutetaan nopeusohjattujen komponenttien ja invertteritekniikan ansiosta. Kansainväliset hyväksynnät ja monijänniteominaisuudet tekevät niistä soveltuvia maailmanlaajuiseen käyttöön. Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden tiedonsiirtoliitäntöjen avulla varmistavat käyttäjäystävällisen käytön ja analyysin.

Lue lisää

Siirry digitaalisuuteen optimaalisen kestävyyden saavuttamiseksi

Digitaaliset edut pienemmällä hiilijalanjäljellä

Lisää arvoa ajattelemalla kokonaisvaltaisesti – Blue e+ jäähdytysyksiköt auttavat prosessejasi toimimaan entistä sujuvammin älykkäiden sovellusten ja palveluiden avulla.

Yhdistä älypuhelimesi jäähdytysyksikköön NFC:n kautta laitteen tietojen ja parametrien lähettämiseksi tai skannaa QR-koodi nähdäksesi kaikki asiaankuuluvat tuotetiedot yhdellä silmäyksellä:

  • Jäähdytysyksiköiden nopeampi parametrointi ja käyttöönotto
  • Aikaa säästävää työskentelyä Fast-Copylla (kopioi asetukset 1:1 muihin jäähdytysyksiköihin)
  • Luo ja lähetä palveluviestejä
  • Luo ja lähetä lisävarusteiden ja varaosien toivelistat
  • Katso kaikki tuotetiedot yhdellä silmäyksellä
  • Hallinnoi skannattuja tuotteita

IoT-rajapinta on keskeinen komponentti Rittalin jäähdytysratkaisujen tai ympäristöolosuhteiden valvontaan käytettävien antureiden älykkääseen verkkoon. Se on varustettu laajalla valikoimalla rajapintoja ja protokollia, ja se kokoaa ja välittää tietoja ylimmäisiin IT-järjestelmiin tai järjestelmiin koneen tilan paikalliseen seurantaan.

  • Tehokkaampi varmistamalla jäähdytysyksiköiden, Blue e+ -jäähdyttimien ja antureiden optimaalinen integrointi Industry 4.0 -sovelluksiin
  • Nopeampi saumattoman tiedonsiirron ansiosta anturin ja pilven välillä
  • Luotettavampi yhdistämällä ylempään valvonta- tai energianhallintajärjestelmiin

Lue lisää

Referenssit ja palkinnot

Olemme täällä sinua varten!

Onko sinulla kysyttävää? Lähetä meille viesti. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi, jotka liittyvät kestävään Blue e+ -jäähdytystekniikkaan.