RITTAL

Kytkentäkaapit

Päihitä kilpailijasi kaappi- ja kotelojärjestelmällämme, joka erottuu yksinkertaisuudellaan, kokoonpanoystävällisyydellään ja monipuolisilla toiminnoillaan.

TuoteryhmäPienkotelotSeinäkoteloKaappi-järjestelmätHygienic DesignUlkokaapitPulpetti-järjestelmätPC-kaappi-järjestelmätIndustrial WorkstationsOhjauskotelotKannatin-järjestelmätJalusta-järjestelmät
MateriaaliMuovi◼◼––◼––––––
Alumiini◼–––◼–––◼◼–
Teräslevy◼◼◼––◼◼◼◼◼◼
Ruostumaton teräs◼◼◼◼–◼◼–◼◼–
Leveys mm58 – 800150 – 1,200400 – 1,800122 – 1,200250 – 2,000600 – 1,600600 – 800600 – 1,000241 – 810––
Korkeus mm64 – 1,000150 – 1,4801,200 – 2,200122 – 1,800350 – 2,000200 – 1,3001,600900 – 1,000200 – 848––
Syvyys mm36 – 30080 – 673300 – 80080 – 500150 – 800245 – 745630 – 836600 – 64587 – 266––
Tuotteen ominaisuudet 
  • Poikkeuksellisen kestävä.
  • Korkea IP- ja IK-suojausluokka.
  • Vastaa kansainvälisiä hyväksyntöjä ja standardeja.
  • Loputtomat asennus mahdollisuudet ja helppo kokoonpano.
  • Tinkimätön liitos ja testattu laatu.
  • QR-koodit kaikissa koneistettavissa osissa helpottavat tunnistamista.
  • Tuotesarja perustuu yleisiin standardeihin.
  • Direktiivejä ja määräyksiä noudatetaan.
  • Keskitytään elintarvike- ja juoma-teollisuuteen.
  • Ihanteellinen vaativiin ulko-olosuhteisiin.
  • Suojaa säältä ja lialta.
  • Kestävyys korkealaatuisten materiaalien ansiosta.
  • Kestävä ja modulaarinen, suunniteltu vaativiin teollisuusympäristöihin.
  • Korkeat suojausluokat takaavat luotettavan toiminnan.
  • Hyvä saavutettavuus helpottaa huoltoa ja käyttöä.
  • Korkea joustavuus ja vakaus.
  • Helppo asentaa.
  • Monipuoliset tuotteiden yhdistelymahdollisuudet.

 

Kytkentäkaapit

Pienkotelot

Pienkoteloita laaja ja monipuolinen valikoima: PK-polykarbonaattikotelo, GA-alumiinikotelo, KX-kotelo, teräslevymallit joko ilman laippaa tai laipalla, KX-EB-kotelo ja väyläkotelo. Seinäkotelot täyttävät...

Kytkentäkaapit

Seinäkotelo

Kompaktit AX-kytkentäkotelot ja AX-muovikotelot soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin niin sisä- kuin ulkotiloihin. Kotelot täyttävät korroosiosuojauksen vaatimukset ja kotelointiluokan IP66:een asti. AX-koteloihin...

Kytkentäkaapit

Kaappijärjestelmät

VX25- ja TS 8 -rivikaapeissa sekä SE-yksittäiskaapeissa on täydellisesti suunniteltu runkoprofiili. Runkorakenteessa on kaksi asennustasoa, minkä ansiosta kytkentäkaapin koko tila on optimaalisesti...

Kytkentäkaapit

IT-kotelo

Kompakti 19":n kotelo pienille verkkosovelluksille. Helppopääsyinen ja käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen, sopii niin seinä- kuin lattiakoteloksi.

Kytkentäkaapit

IT-kaappijärjestelmät

Joustavat järjestelmäratkaisut tarjoavat niin pienille kuin suurillekin verkkosovelluksille sopivan hyllyn, joka täyttää yksilölliset vaatimuksesi.

Kytkentäkaapit

Työpisteratkaisut

Työasemasovellukset tarjoavat ylivoimaisen ergonomian ja toiminnallisuuden ihmisen ja koneen rajapinnassa. Kattava valikoima sovelluksiisi sopivia tuotteita on saatavana hyllystä alkaen ohjauskonsoleista PC-kotelojärjestelmiin ja...

Kytkentäkaapit

Ohjauskotelot

Ohjauskotelot ja kannatinvarsi-/jalustajärjestelmät ovat täydellisesti yhteensovitettuja, ja niitä voidaan yhdistellä yksilöllisten muotoilu-, toiminnallisuus- ja ergonomiavaatimusten mukaan. Ohjauspaneelit alumiinia ja...

Kytkentäkaapit

Kannatinjärjestelmät

Kannatinjärjestelmät CP40/60/120/180 staattiselle kuormitusalueelle 400–1800 N. Eri järjestelmien yhdisteltävyys takaa monipuoliset toiminnot. Turvallinen kaapelisuoja kaikkiin käyttötarkoituksiin....

Kytkentäkaapit

Jalustajärjestelmät

Vankat jalustat sovellustasi varten. Täyttävät kaikki ergonomiset ja tekniset vaatimukset. Sopivat kaikille kotelotyypeille ja suojaavat kaapeloinnin.

Kytkentäkaapit

Ruostumaton teräs

Pienkotelot, kompaktit kytkentäkaapit, kaappijärjestelmät, ohjauskotelot

Kytkentäkaapit

Hygienic Design

Hygienic Design-koteloiden rakenteissa on huomioitu elintarviketeollisuuden vaatimukset ja ne on helppo pitää puhtaana. Pienet ja kompaktit kotelot, suuret kaapit ja lisävarusteet ruostumattomasta teräksestä Hygienic Design...

Kytkentäkaapit

Ulkokaapit

Ulkokaapit ja -kotelot soveltuvat vaativiinkin käyttöympäristöihin. Rittal toimittaa vakiotuotteina CS-seinäkoteloita ja CS New Basic -kaappeja suoraan varastosta. CS Toptec -kaapit ovat...

Kytkentäkaapit

Mekaniikan varaosat

Alkuperäiset laadukkaat varaosat Rittal-kytkentäkaapeille.