Yksittäiskaappi VX SE

Til.nro: SE 5822600

Teräslevystä valmistettu yksittäiskaappi vahvalla runkorakenteella, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät muodostuvat yhdestä aihiosta, jossa on profiloitu runko. Yhteensopiva moninen VX25:n lisävarusteiden kanssa. Vähemmän työtä, koska sivuseiniä ei tarvitse asentaa ja koska suuret kaappileveydet voivat korvata rivitettyjä kaappeja.

Til.nro:
SE 5822600
Materiaali
Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Kotelo, ovi ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet
Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
Pohjalevyt
Takaseinä irrotettavissa ruuveilla
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 asennuskiskoa 18 x 39 mm
Takaseinä, yksiosainen
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 300 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
699 mm x 1.696 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 2
Tyyppi 3
Type 3R
Tyyppi 12
IK-koodi
IK10
Ovien määrä
1
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
108,53 kg
Bruttopaino
117,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
321,54 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177959262
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LxKxS: 800x1800x300 mm, teräslevy, asennuslevyllä, yksiovinen edessä
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Kotelointiluokka
Pintakäsittely
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat