CX-yksittäispulpetti

Til.nro: CX 6746000

Yksittäispulpetti koneenohjaukseen ja valvontaan, varustettu suurella asennuslevyllä, korkea kotelointiluokka IP 55, neljä eri leveyttä.

CX-alumiinilista

Järjestelmävalaisin LED

Maadoituspunokset

AX-Komfort-kahva

AX-Komfort-kahva

Kaaviotasku teräslevyä leveyssäädettävä

Järjestelmävalaisin LED

Maadoituspunokset

Til.nro:
CX 6746000
Rakenne
Yksittäispulpetit
Materiaali
Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely
Kotelo, kansi ja ovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo, takaa ja sivuilta umpinainen
Yksittäisovi tai pariovi, jossa 3-pistelukitusjärjestelmä
Asennuslevy
Takaa saranoitu kansi salpalukoilla, 2 automaattisesti lukittuvaa kannatinta. Vapautus vasemmalla automaattinen, oikealla manuaalinen.
Pohjalevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 970 mm
Syvyys: 400 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
520 mm x 900 mm
Syvyys ylhäällä
495 mm
Syvyys alhaalla
400 mm
Ovien määrä
1
IK-koodi
IK10
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Pohjamateriaali
Teräslevy
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 970 mm
Syvyys ylhäällä: 495 mm
Syvyys alhaalla: 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
45 kg
Bruttopaino
48,875 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177983618
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Tuotekuvaus
CX yksittäispulpetti, 600x970x400 mm LxKxS, teräslevy RAL7035
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat