NH-varoke-erotin koko 000 asennuslevyasennukseen

Til.nro: SV 3431000

Til.nro:
SV 3431000
Rakenne
Asennuslevyasennukseen
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: hopeoitu kovakupari
Väri
Runko: RAL 9011
Kansi: RAL 7035
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
Liitintilan leveys: 10 mm
Liitintilan korkeus: 10 mm
for mounting plate assembly
Kyllä
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.
100 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
NH-koko
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat
Leveys: 89 mm
Korkeus: 141,5 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
1,5 ‐ 50 mm²
Napojen määrä
3-nap.
Round conductor cross-section
1,5 ‐ 50 mm²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,401 kg
Bruttopaino
0,453 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,15
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177042391
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Tuotekuvaus
Nh-varoke-erotin gr.00c
Hyväksynnät
CQC-CCC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot