Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.
- Til.nro:
- VX 8617130
- Tuotekuvaus
- Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.
- Hyödyt
- Ripustetaan helposti järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla
- Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla
- Ylhäällä ja alhaalla rei’itys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Kotelon leveys/korkeus 600 mm, yhdessä pohja-asennuskiskon kanssa
- AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 600 mm, in conjunction with universal bracket
- PC-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 600 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- IW-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/depth 600 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- VX-jalustan asennusmahdollisuudet
- Jalustan leveys/syvyys 600 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
PC
IW
AX
AX muovi
Suitable for width or height or depth: 600 mm - Sopii:
- Jalustajärjestelmä VX
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 2,24 kg
- Bruttopaino
- 2,43 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,9
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177829138
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX kisko, 23x64 mm, sisempitaso, 600 mm, 4 kpl