Asennuskulma kosketussuojapeitteelle

Til.nro: SV 9660090

Tarkoitettu kosketussuojan kiinnittämiseen.

Til.nro:
SV 9660090
Tuotekuvaus
Tarkoitettu kosketussuojalevyjen kiinnittämiseen. Kierreporaus M6.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Asennusohje
Kiinnityskulma asennetaan kaapin runkoon.
Pakkausyksikkö
24 kpl
Nettopaino
0,864 kg
Bruttopaino
0,97 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177448322
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Maxi-pls kiinnityskulma 24kpl
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot