MDC Level E:n on konesali pienoiskoossa. Moduulirakenteen ansiosta se voidaan tarvittaessa siirtää myös uuteen asennuskohteeseen.
- Til.nro:
- DK 7999009
- Tuotekuvaus
- Micro Data Center Level E (MDC Level E) on modulaarisesti rakennettu turvakaappi, jossa on käyttäjän ovi edessä ja huolto-ovi takana. MDC Level E:ssä on vakiona kaapeliläpivienti jokaiseen sivuelementtiin, ja se on saatavana eri kokoisina.
- Hyödyt
- Voidaan asentaa vaikeapääsyisiin paikkoihin
- Laajennettavissa.
- Valmius erilaisia IT-jäähdytysratkaisuja varten
- Investoinnin suoja purettavuuden ja uudelleen asennettavuuden ansiosta
- Käyttöalueet
- Tehokas suojaus IT:n fyysisiä uhkia vastaan
- Tarpeenmukaiset varustekomponentit täydentävät turvakaapin kompaktiksi konesaliksi.
- Materiaali
- Teräslevy, pinnoitettu
- Väri
- Kotelo: RAL 7035
Huolto-ovi: RAL 7035
Käyttöovi: RAL 7035 - Toimitus
- Turvakaappi käyttö- ja huolto-ovella
Kaapelien sisäänvienti molemmissa sivuelementeissä
Molemmissa ovissa avainlukko - Vaihtoehdot
- Erilaiset lukkovaihtoehdot
Erilaiset kaapeliläpivientijärjestelmät
Kaapelien sisäänvienti ylä- tai alaelementissä
Kaksiosaiset ovet
Valinnainen ovien kätisyys
Tukirunko
Alarakenne palosuojauksella - Ohje
- Testaukset on suoritettu järjestelmätesteinä, ja niistä on annettu testitodistukset.
- Projektisuunnittelu kysyttäessä
- Suojausominaisuudet
- Safe on testattu järjestelmänä
- Single Safe on testattu järjestelmänä, jossa on yksi yksiosainen ja yksi kaksiosainen ovi ja mekaaninen lukko.
- Palonkestävyysluokka F 90 standardin DIN 4102 osan 2 mukaisesti ja EI 90 standardin EN 1363-1 ja EN 13501-2 mukaisesti, raja-arvojen ∆T < 50 K noudattaminen, suhteellinen ilmankosteus < 85 % 30 minuutin ajan
- Savusuojaus DIN 18095-2:n mukaisesti 1991-03
- Murtovarmuus RC 2 murtotyökaluilla, kuten DIN EN 1630:2011-09
- Murtovarmuus RC 3 murtotyökaluilla, kuten DIN EN 1630:2011-09 (rajoitetut konfigurointimahdollisuudet)
- Sisämitat
- Asennuskorkeus komponenteille: 47 U
- Vakiovarusteena suojaus seuraavia vastaan
- Tuli
- Sammutusvesi
- Syövyttävät kaasut
- Ilkivalta
- Asiaton käsittely
- Pöly
- Varkaus/murto
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Kotelointiluokka
- IP 54 – IP 56 (kokoonpanosta riippuen)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 700 kg
- Bruttopaino
- 750 kg
- Tullitariffinimike
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- Micro Data Center Level E. Micro Data Center Level E (MDC Level E) on modulaarisesti rakennettu kassakaappi, jossa on käyttäjän ovi edessä ja huolto-ovi takana. MDC Level E:ssä on vakiona kaapeliläpivienti jokaiseen sivuelementtiin.