Kylmäaineputki sis. ohjauskaapelin ulkojäähdyttimelle.
Kältemittelleitung inkl. Ohjauskaapeli
Til.nro: SK 7999961
Tämä tuote poistuu: 30.1.2017
- Til.nro:
- SK 7999961
- For useful cooling output L25 L35/50 Hz
- 2 400 W
- Pituus
- 20 m
- Mitat
- Pituus: 20 m
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 27 kg
- Bruttopaino
- 27 kg
- Tullitariffinimike
- 39172390
- EAN
- 4028177689268
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- SK Refrigerant line incl. electric control cable, 2,4 kW