Perussuojaus tai korkean käytettävyyden suojaus konesaleihin. Olipa kysymyksessä konesalin uudisrakennus tai laajennus, vuosikymmenten kokemuksemme on käytettävissäsi.
- Til.nro:
- RM 7857971
- Rakenne
- Perussuojahuone Plus
- Tuotekuvaus
- Perushuone - optimaalinen, modulaarinen huone-huoneessa-ratkaisu suojaa IT-/infrastruktuurikomponentteja. Korkean käytettävyyden huone - sertifioitua, erittäin korkeaa fyysistä turvallisuutta tietokonekeskuksille ja IT-järjestelmille.
- Ohje
- Koestetut tuotteet testattiin kokonaisrakenteena. Tämä kattaa solurakenteen ja sen moduulit, kuten ovet, kaapelilaipiot tai ilmanottoyksiköt. Osakoestukset ovat sitä vastoin vain yksittäisosille.
- Syövyttävät palokaasut
- Savukaasutiiviys EN 1634-3 (DIN 18095) mukaisesti
- Sortumakuorma
- Iskukoestus järjestelmäkoestuksena, 1 isku 200 kg 1,5 m etäisyydeltä 30 minuutin liekkiajan jälkeen
- Pölytiiviys
- IP 5x järjestelmäkoestuksena EN 60 529 mukaan, solurakenteelle ja sen moduuleille
- EMC-suojaus
- Suojaus korkeataajuista häiriösäteilyä vastaan sisään- ja ulospäin, mitoitettu TU Aachenin suorittamien vertailukelpoisten osien koestusten perusteella
- Palosuojaus
- 50 K lämpötilannousu ja 85 % suhteellinen ilmankosteus 30 minuutin ajan, ilman jälkikuumenemisaikaa
- F90 järjestelmäkoestuksena, EN 1363 (DIN 4102) raja-arvojen mukaisesti, solurakenteelle ja sen moduuleille
- F120 vain osakoestuksena EN 1363 (DIN 4102) mukaisesti, vain seinäjärjestelmä
- F90 vain osakoestuksena EN 1363 (DIN 4102) mukaisesti, vain seinäjärjestelmä
- Asiaton käsittely
- RC 3 järjestelmäkoestuksena EN 1627/1630 mukaan, solurakenteelle ja sen moduuleille, kuten oville
- RC 2 järjestelmäkoestuksena EN 1627/1630 mukaan, solurakenteelle ja sen moduuleille, kuten oville
- Vesi
- Sammutusvesi, IP x 6 järjestelmäkoestuksena EN 60529 mukaan, solurakenteelle ja sen moduuleille
- Suhteellinen ilmankosteus 85 %, yli 30 minuuttia
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,009 kg
- Bruttopaino
- 0,01 kg
- Tullitariffinimike
- 73089059
- EAN
- 4028177689367
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- RM Security room, Basic protection room plus (GSR+)