Perussuojaus tai korkean käytettävyyden suojaus konesaleihin. Olipa kysymyksessä konesalin uudisrakennus tai laajennus, vuosikymmenten kokemuksemme on käytettävissäsi.
- Til.nro:
- RM 7857972
- Rakenne
- Korkean käytettävyyden huone
- Tuotekuvaus
- Perushuone - optimaalinen, modulaarinen huone-huoneessa-ratkaisu suojaa IT-/infrastruktuurikomponentteja. Korkean käytettävyyden huone - sertifioitua, erittäin korkeaa fyysistä turvallisuutta tietokonekeskuksille ja IT-järjestelmille.
- Ohje
- Koestetut tuotteet testattiin kokonaisrakenteena. Tämä kattaa solurakenteen ja sen moduulit, kuten ovet, kaapelilaipiot tai ilmanottoyksiköt. Osakoestukset ovat sitä vastoin vain yksittäisosille.
- Syövyttävät palokaasut
- Suojaus savukaasuja vastaan DIN 18 095
- Sortumakuorma
- Iskukoestus järjestelmäkoestuksena, 3 iskua 200 kg 1,5 m etäisyydeltä 45 minuutin liekkiajan jälkeen
- Iskukoestus järjestelmäkoestuksena, 1 isku 200 kg 1,5 m etäisyydeltä 30 minuutin liekkiajan jälkeen
- Pölytiiviys
- IP 5x järjestelmäkoestuksena EN 60 529 mukaan, solurakenteelle ja sen moduuleille
- EMC-suojaus
- Suojaus korkeataajuista häiriösäteilyä vastaan sisään- ja ulospäin, mitoitettu TU Aachenin suorittamien vertailukelpoisten osien koestusten perusteella
- Palosuojaus
- ECB·S -sertifiointi EN 1047-2:n mukaan, 50 K:n lämpötilannousu ja 85 %:n suhteellinen ilmankosteus 24 tuntiin asti (jälkikuumenemisaika), liekkiaika 60 minuuttia.
- F120 järjestelmäkoestuksena, EN 1363 (DIN 4102) raja-arvojen mukaisesti, solurakenteelle ja sen moduuleille
- Asiaton käsittely
- RC 3 järjestelmäkoestuksena EN 1627/1630 mukaan, solurakenteelle ja sen moduuleille, kuten oville
- RC 4 vain osakoestuksena EN 1627/1630 mukaan, vain ovijärjestelmä
- Vesi
- Seisova vesi, 72 tuntia, 40 cm, enintään 20 pisaraa
- Sammutusvesi, IP x 6 järjestelmäkoestuksena EN 60529 mukaan, solurakenteelle ja sen moduuleille
- Suhteellinen ilmankosteus 85 %, yli 24 tuntia (jälkikuumenemisaika), 60 minuutin liekkiaika EN 1047-2 mukaan
- Suhteellinen ilmankosteus 85 %, yli 30 minuuttia
- Explosion protection
- Räjähdystesti järjestelmäkoestuksena, 200 kg TNT:tä 40 m päässä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,009 kg
- Bruttopaino
- 0,01 kg
- Tullitariffinimike
- 73089059
- EAN
- 4028177689350
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- RM Security room, High Availability room (HVR)