Standardoitu konesali varustetaan valmistelemiisi tiloihin täydentävällä suojahuoneella (huone huoneessa), joka tarjoaa lisäsuojaa tulta, vettä ja savua vastaan.
- Til.nro:
- DK 7998307
- Tuotekuvaus
- Standardoitu konesali varustetaan valmistelemiisi tiloihin täydentävällä suojahuoneella (huone huoneessa), joka tarjoaa lisäsuojaa tulta, vettä ja savua vastaan.
- Materiaali
- Elementin ydin termisesti tehokkaasta eristysaineesta
Vankat, koteloidut teräslevykasetit
Innovatiivinen liitäntätekniikka patentoidulla profiilitekniikalla
Lämpötiloja ja kosteutta kestävien tiivisteiden käyttö
Palosuojaluukkujen käyttö
Purettavissa ja uudelleen asennettavissa milloin tahansa - Toimitus
- Neuvonta ja ROI-laskelma
Toimitus ja asennus asiakkaan infrastruktuuriin
Käyttöönotto ja vastaanotto
Dokumentointi, koulutus, perehdytys
Palvelupuhelin ja huolto/huoltosopimukset - Sisäsyvyys
- 7 220 mm
- Sisäkorkeus
- 2 700 mm
- Sisäleveys
- 4 776 mm
- Ilmastointi (ZUCS)
- 120 kW + 20 kW
- n+2 redundant
- Pienjännitejakeluiden määrä
- 2
- PDU Basic -mallin lukumäärä
- 28
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 12
- Yhdistetty verkko-/palvelinräkki (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Suojausominaisuudet
- Palonkestävyys EI 90 EN 1363:n mukaan / F 90 DIN 4102:n mukaan
- Pöly- ja vesitiiviys IP 56 IEC 60 529:n mukaisesti
- Suojaus asiattomalta käsittelyltä – kestävyysluokka II
- EMC-perussuojaus
- Savukaasutiiviys EN 1634-3 (DIN 18095) mukaisesti
- Iskukoestus 3000 Nm:n energialla, kun alla on 30 minuutin liekkiaika standardin lämpötilakäyrän yläpuolella
- Murtovarmuus
- RC 2
- Design burglar protection
- Kyllä
- Design fire protection
- EI 90 EN 1363:n mukaan / F 90 DIN 4102:n mukaan
- Kostutus- ja kosteudenpoistolaite
- valinnainen
- Sammutusjärjestelmä
- valinnainen
- Design UPS
- 2 x (60 kW + 20 kW)
- n+1 redundant
- Versio
- Double 6
- Mitat
- Leveys: 4.976 mm
Korkeus: 2.800 mm
Syvyys: 7.420 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 73089059
- EAN
- 4028177702509
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- RiMatrix S Standard Security Room D6