Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa. Helppopääsyinen ja käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen, sopii niin seinä- kuin lattiakoteloksi.
- Til.nro:
- DK 7507020
- Rakenne
- 19":n asennuskehyksellä
- Hyödyt
- Pika-asennus ilman työkaluja
- Lisävarusteet avoimessa 19":n rungossa
- Materiaali
- teräslevy
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa
1 seinäosa
2 kannatinrunkoa
2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla
2 sivuseinää, lukittavia
1 laiteovi, lukittava, turvalukko 3524 E, oven kätisyys vapaasti valittavissa
Kiinnitysosat pika-asennukseen ilman työkaluja
Maadoitussarja kotelon kaikkien osien järjestelmälliseen maadoitukseen
19":n asennuskehys - Korkeusyksiköt
- 12 U
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 625 mm
Syvyys: 400 mm - Asennuskorkeus komponenteille
- 12 U
- Kuormitettavuus
- enintään 600 N
- Ohje
- Maks. asennussyvyys: Syvyys – 58 mm takaseinään saakka
- Kahden 19":n tason maks. etäisyys: Syvyys – 104 mm
- Oven avautumiskulma on maks. 210°
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 24,828 kg
- Bruttopaino
- 25,246 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 100,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177551411
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Tuotekuvaus
- FlatBox, LxKxS: 600x625x400 mm, 12 U, 482,6 mm:n (19") asennuskehyksellä.
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet