FlatBox

Til.nro: DK 7507200

Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa. Helppopääsyinen ja käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen, sopii niin seinä- kuin lattiakoteloksi.

Maadoituskisko, vaakasuora AX:lle, VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle

Termostaatti Kytkentäkaapin sisälämpötilan säädin

Ohjauspaneeli terässangoilla

Profiilikiskot, tuumaiset FlatBoxiin

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Säätöjalat FlatBoxiin M10 x 20 mm

Peitelevyt tuuletinkentille FlatBoxiin

Laitehylly, ulosvedettävä VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Til.nro:
DK 7507200
Rakenne
19":n asennuskehyksellä
Tuotekuvaus
Sopii joustavasti niin seinä- kuin lattiakoteloksi.
Hyödyt
Pika-asennus ilman työkaluja
Lisävarusteet avoimessa 19":n rungossa
Materiaali
teräslevy
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa
1 seinäosa
2 kannatinrunkoa
2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla
2 sivuseinää, lukittavia
1 laiteovi, lukittava, turvalukko 3524 E, oven kätisyys vapaasti valittavissa
Kiinnitysosat pika-asennukseen ilman työkaluja
Maadoitussarja kotelon kaikkien osien järjestelmälliseen maadoitukseen
19":n asennuskehys
Korkeusyksiköt
15 U
Mitat
Leveys: 700 mm
Korkeus: 758 mm
Syvyys: 700 mm
Asennuskorkeus komponenteille
15 U
Kuormitettavuus
enintään 750 N
Ohje
Maks. asennussyvyys: Syvyys – 58 mm takaseinään saakka
Kahden 19":n tason maks. etäisyys: Syvyys – 104 mm
Oven avautumiskulma on maks. 210°
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
39,9 kg
Bruttopaino
41,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
160 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177551466
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Tuotekuvaus
FlatBox, LxKxS: 700x758x700 mm, 15 U, 482,6 mm:n (19") asennuskehyksellä varustettuna
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat