Seinäkotelo EL, 3-osainen profiilikiskot esiasennettuina, syvyyssuunnassa säädettävät

Tuotenumero: DK 7721535

Seinäkotelo, 3-osainen, esiasennettuna: umpinainen laippalevy ylhäällä, harjaslaippa alhaalla, asennuskiskot, C-profiilikisko, poistoilmasuodatin, maadoituskisko, seinäkiinnike

Tuotenumero:
DK 7721535
Rakenne
Seinäkotelo IT
profiilikiskot esiasennettuina, syvyyssuunnassa säädettävät
Tuotekuvaus
Seinäkotelo, jonka kääntöosa takaa optimaalisen käsiteltävyyden.
Materiaali
Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
General colour
RAL 7035
Väri
Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035
Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa)
Toimitus
Seinäosa ja umpinainen laippalevy ylhäällä ja harjalista alhaalla, kaksi pystysuoraa asennuskiskoa ja vaakasuora C-profiilikisko kaapelien kiinnitykseen
Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, syvyys säädettävissä asteettomasti ja sivuttaiset poistosuodattimet vasemmalla ja oikealla
Maadoituskisko tähtimuotoisella maadoituksella
Design-laiteovi
1 kytkinkaapin kaksoislehtiavain nro 5
Seinäkiinnike 10 mm, vahvistettu
Komfort-kahva lukkopesiin ja 2-pistelukituksiin
Turvalukon nro 3524 E
Korkeusyksiköt
21 U
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.012 mm
Syvyys: 673 mm
Asennussyvyys
620 mm
Sisämitat
Sisäleveys: 502 mm
Sisäkorkeus: 949 mm
Syvyys, kääntöosa
516 mm
Seinäosan syvyys
135 mm
IK-koodi
IK08
Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)
750 N
Pohjamateriaali
Teräslevy
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54 umpinaisen laippalevyn kanssa ylhäällä ja alhaalla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
57 kg
Bruttopaino
59 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177551039
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Tuotekuvaus
DK seinäkotelo 3-osainen 600x1012x673
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat