Seinäkotelo, 3-osainen, esiasennettuna: umpinainen laippalevy ylhäällä, harjaslaippa alhaalla, asennuskiskot, C-profiilikisko, poistoilmasuodatin, maadoituskisko, seinäkiinnike
- Til.nro:
- DK 7721735
- Rakenne
- Seinäkotelo IT
profiilikiskot esiasennettuina, syvyyssuunnassa säädettävät - Tuotekuvaus
- Seinäkotelo, jonka kääntöosa takaa optimaalisen käsiteltävyyden.
- Materiaali
- Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035
Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa) - Toimitus
- Seinäosa ja umpinainen laippalevy ylhäällä ja harjalista alhaalla, kaksi pystysuoraa asennuskiskoa ja vaakasuora C-profiilikisko kaapelien kiinnitykseen
Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, syvyys säädettävissä asteettomasti ja sivuttaiset poistosuodattimet vasemmalla ja oikealla
Maadoituskisko tähtimuotoisella maadoituksella
Design-laiteovi
1 kytkinkaapin kaksoislehtiavain nro 5
Seinäkiinnike 10 mm
Komfort-kahva lukkopesiin ja 2-pistelukituksiin
Turvalukon nro 3524 E - Korkeusyksiköt
- 21 U
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.012 mm
Syvyys: 573 mm - Asennussyvyys
- 520 mm
- Sisämitat
- Sisäleveys: 502 mm
Sisäkorkeus: 949 mm - Syvyys, kääntöosa
- 416 mm
- Seinäosan syvyys
- 135 mm
- IK-koodi
- IK08
- Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)
- 750 N
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54 umpinaisen laippalevyn kanssa ylhäällä ja alhaalla
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 52,25 kg
- Bruttopaino
- 55 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177324251
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Tuotekuvaus
- DK-seinäkotelo, 3-osainen, LxKxS: 600x1021x573 mm, 21 U, esiasennettu, IP 54 suljetulla laippalevyllä ylhäällä ja alhaalla
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet