Seinäkotelo, 3-osainen, esiasennettuna: umpinainen laippalevy ylhäällä ja alhaalla, asennuskiskot, C-profiilikisko, seinäkiinnike. Kotelointiluokka IP 55.
- Til.nro:
- DK 7721135
- Rakenne
- Seinäkotelo IT
asennuskiskot ja profiilikiskot esiasennettuina, syvyyssuunnassa säädettävät - Tuotekuvaus
- Seinäkotelo, jonka kääntöosa takaa optimaalisen käsiteltävyyden.
- Materiaali
- Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035
Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa) - Toimitus
- Seinäosa ja umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, kaksi pystysuoraa asennuskiskoa ja C-profiilikisko, vaakasuora, kaapelien kiinnitykseen
Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, syvyys säädettävissä asteettomasti
4 seinäkiinnikettä 10 mm
Design-laiteovi
1 kytkinkaapin kaksoislehtiavain nro 5
Turvalukon nro 3524 E
Komfort-kahva lukkopesiin ja 2-pistelukituksiin - Korkeusyksiköt
- 21 U
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.012 mm
Syvyys: 473 mm - Asennussyvyys
- 420 mm
- Sisämitat
- Sisäleveys: 502 mm
Sisäkorkeus: 949 mm - Syvyys, kääntöosa
- 316 mm
- Seinäosan syvyys
- 135 mm
- IK-koodi
- IK08
- Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)
- 750 N
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 46,55 kg
- Bruttopaino
- 49 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177324220
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Tuotekuvaus
- DK seinäkotelo 3-osainen 600x1012x473
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet