Seinäkotelo EL, 3-osainen asennuslevyllä ja profiilikiskoilla, kiinteä asennus

Til.nro: EL 2253605

Seinäkotelo, 3-osainen, esiasennettuna: umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, mukana asennuslevy. Kotelointiluokka IP 55.

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Til.nro:
EL 2253605
Rakenne
Seinäkotelo IT
asennuslevyllä ja profiilikiskoilla, kiinteä asennus
Tuotekuvaus
Seinäkotelo, jonka kääntöosa takaa optimaalisen käsiteltävyyden.
Materiaali
Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
General colour
RAL 7035
Väri
Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035
Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa)
Toimitus
Seinäosa ja umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, mukana asennuslevy
Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennus
Design-laiteovi
1 kytkinkaapin kaksoislehtiavain nro 5
Mini Komfort -kahva lukkopesiä varten
Turvalukon nro 3524 E
Korkeusyksiköt
3 U
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 212 mm
Syvyys: 473 mm
Asennussyvyys
420 mm
Sisämitat
Sisäleveys: 502 mm
Sisäkorkeus: 149 mm
Syvyys, kääntöosa
316 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
485 mm x 165 mm
Seinäosan syvyys
135 mm
IK-koodi
IK08
Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)
150 N
Pohjamateriaali
Teräslevy
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
20,824 kg
Bruttopaino
21,92 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177324374
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Tuotekuvaus
EL seinäasennettavat kotelot, 3-osainen, 3 U, LxKxS 600x212x473 mm, suojausluokka: IP 55, Design-lasitettu ovi
Hyväksynnät
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat