Seinäkotelo, 3-osainen, esiasennettuna: umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, mukana asennuslevy. Kotelointiluokka IP 55.
- Til.nro:
- EL 2259605
- Rakenne
- Seinäkotelo IT
asennuslevyllä ja profiilikiskoilla, kiinteä asennus - Tuotekuvaus
- Seinäkotelo, jonka kääntöosa takaa optimaalisen käsiteltävyyden.
- Materiaali
- Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035
Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa) - Toimitus
- Seinäosa ja umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, mukana asennuslevy
Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennus
Design-laiteovi
1 kytkinkaapin kaksoislehtiavain nro 5
Mini Komfort -kahva lukkopesiä varten
Turvalukon nro 3524 E - Korkeusyksiköt
- 9 U
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 478 mm
Syvyys: 473 mm - Asennussyvyys
- 420 mm
- Sisämitat
- Sisäleveys: 502 mm
Sisäkorkeus: 415 mm - Syvyys, kääntöosa
- 316 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 485 mm x 432 mm
- Seinäosan syvyys
- 135 mm
- IK-koodi
- IK08
- Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)
- 450 N
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 31,35 kg
- Bruttopaino
- 33 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177324398
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Tuotekuvaus
- 3-os.seinäkaappi EL 9U s=473
- Dokumentaatiot
- Ohjeet