- Til.nro:
- EL 2261605
- Rakenne
- Seinäkotelo IT
 asennuslevyllä ja profiilikiskoilla, kiinteä asennus
- Tuotekuvaus
- Seinäkotelo, jonka kääntöosa takaa optimaalisen käsiteltävyyden. 
- Materiaali
- Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm
 Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu 
- General colour
- RAL 7035 
- Väri
- Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035
 Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa)
- Toimitus
- Seinäosa ja umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, mukana asennuslevy
 Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennus
 Design-laiteovi
 1 kytkinkaapin kaksoislehtiavain nro 5
 Komfort-kahva lukkopesiin ja 2-pistelukituksiin
 Turvalukon nro 3524 E
- Korkeusyksiköt
- 21 U 
- Mitat
- Leveys: 600 mm
 Korkeus: 1.012 mm
 Syvyys: 373 mm
- Asennussyvyys
- 320 mm 
- Sisämitat
- Sisäleveys: 502 mm
 Sisäkorkeus: 949 mm
- Syvyys, kääntöosa
- 216 mm 
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 485 mm x 965 mm 
- Seinäosan syvyys
- 135 mm 
- IK-koodi
- IK08 
- Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)
- 750 N 
- Pohjamateriaali
- Teräslevy 
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55 
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl 
- Nettopaino
- 50,35 kg
- Bruttopaino
- 53 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080 
- EAN
- 4028177324367 
- ETIM 9
- EC002500 
- ETIM 8
- EC002500 
- ECLASS 8.0
- 27180208 
- Tuotekuvaus
- 
3-os.seinäkaappi EL 21U s=373