Valokuitujakokotelot asennuslevyllä ja valokuitukasettien asennustilalla

Til.nro: DK 7451000

Valokuitujakorasiat lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, asennuslevyillä ja PG-kiinnityksillä. Kotelointiluokka IP 66.

Til.nro:
DK 7451000
Hyödyt
Asennuslevy enintään 2 valokuitukasetin asennukseen (kasetin leveys 92–120 mm) integroidulla kiertymissuojalla
Erotuslevy kampalistalla kaapelinvedonpoistoon valokuitukasetin peitelevyksi. Levyyn voidaan asentaa 2 kytkentäpaneelia.
Kaapelien sisäänvienti puhkaistavista aukotuksista läpivientiholkilla (2 x 22,5 mm ja 12 x 12,5 mm).
Materiaali
Kotelo ja kansi: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti
Kannen ruuvit: Polyamidi
Eristystulppa: Polyamidi
PU-vaahtotiiviste
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo esipuhkaistuilla aukoilla läpivientiholkkeja varten
Saranoitu kansi tiivisteineen
2 kannen ruuvia, sinetöitäviä
Eristystulppa seinäkiinnitykseen
Asennuslevy
Erotuslevy
12 kaapeliläpivientiä M12 x 1,5
1 kaapeliläpivienti M20 x 1,5
Mitat
Leveys: 180 mm
Korkeus: 254 mm
Syvyys: 90 mm
Maksimikuitumäärä käytettäessä kytkentäpaneeleja
24
Pohjamateriaali
Polykarbonaatti
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,52 kg
Bruttopaino
1,76 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177130562
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Tuotekuvaus
Valokuitujakokotelo asennuslevyllä ja valokuitukasettien asennustilalla, LxKxS: 180x254x90 mm, max. 24 kuitua, kiinnityslevyllä ja liitoskasettimahdollisuudella.
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat