Kolmiosaisen AX-seinäkotelon toimituskonsepti vähentää monimutkaisuutta ja lisää joustavuutta. AX/VX-järjestelmärakennussarjan ansiosta kotelot soveltuvat eri sovelluksiin. Kolmiosainen rakenne takaa helpon pääsyn.
- Til.nro:
- AX 2261230
- Rakenne
- Seinäkotelo IT
- Materiaali
- Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035
Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa) - Toimitus
- Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alas
Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennus
Design-laiteovi
Keskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehti
Design-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 E
Mini-Komfort-kahva - Korkeusyksiköt
- 12 U
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 612 mm
Syvyys: 373 mm - Asennussyvyys
- 320 mm
- Sisämitat
- Sisäleveys: 502 mm
Sisäkorkeus: 551 mm - Syvyys, kääntöosa
- 216 mm
- Seinäosan syvyys
- 135 mm
- Lukkojen määrä
- 1
- Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)
- 600 N
- Seinäosan kuormitettavuus (staattinen)
- 200 N
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Mini-Komfort-kahva
avainjärjestelmä: Varmuuslukkopesä, lukon nro 3524 E - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54 umpinaisen laippalevyn kanssa ylhäällä ja alhaalla
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 30 kg
- Bruttopaino
- 30,7 kg
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177983373
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- AX-seinäkotelo, 3-osainen, LxKxS: 600x612x373 mm, 12 U, seinäosa: suljettu laippalevy ylhäällä ja alhaalla, mini-Komfort-kahva
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat