Seinäkotelo AX, 3-osainen Blue e+ -poistoilmasuodattimella

Til.nro: AX 2260965

Kolmiosaisen AX-seinäkotelon toimituskonsepti vähentää monimutkaisuutta ja lisää joustavuutta. Kolmiosainen rakenne takaa helpon käytettävyyden.

Til.nro:
AX 2260965
Rakenne
Seinäkotelo IT
Materiaali
Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035
Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa)
Toimitus
Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alas
Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennus
Design-laiteovi
Design-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 E
Keskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 Blue e+ -poistoilmasuodatinta 3238.300 (toimitetaan irrallisina)
Mini-Komfort-kahva
Korkeusyksiköt
9 U
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 478 mm
Syvyys: 673 mm
Asennussyvyys
620 mm
Sisämitat
Sisäleveys: 502 mm
Sisäkorkeus: 417 mm
Syvyys, kääntöosa
516 mm
Seinäosan syvyys
135 mm
Lukkojen määrä
1
IK-koodi
IK08
Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)
450 N
Seinäosan kuormitettavuus (staattinen)
150 N
Pohjamateriaali
Teräslevy
Lukko
Lukituksen rakenne: Mini-Komfort-kahva
avainjärjestelmä: Varmuuslukkopesä, lukon nro 3524 E
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54 umpinaisen laippalevyn kanssa ylhäällä ja alhaalla
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177994089
Tuotekuvaus
AX-seinäkotelo, 3-osainen Blue e+ poistosuodattimella, L x K x S: 600 x 468 x 673 mm, 9 HE, seinäosa: suljettu laippalevy ylhäällä ja alhaalla, mini-Komfort-kahva
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Selection guide
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat