- Tuotenumero:
- 2262.155
- Rakenne
- Seinäkotelo IT
- Materiaali
- Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035
Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa) - Toimitus
- Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alas
Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennus
Design-laiteovi
Design-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 E
Keskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehti
Sis. maadoitus- ja kiinnitystarvikkeet
2 Blue e+ outlet filters (supplied loose)
Komfort-kahva lukkopesiin ja 2-pistelukituksiin - Korkeusyksiköt
- 21 U
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.012 mm
Syvyys: 573 mm - Lukkojen määrä
- 1
- IK-koodi
- IK08
- Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)
- 750 N
- Load capacity of wall section (static)
- 250 N
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Komfort-kahva ja 2-pistetankolukko
avainjärjestelmä: Varmuuslukkopesä, lukon nro 3524 E - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54 umpinaisen laippalevyn kanssa ylhäällä ja alhaalla
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177994058
- Tuotekuvaus
- AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x573 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
Seinäkotelo AX, 3-osainen With Blue e+ outlet filter
Tuotenumero: 2262.155
The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.