Kytkentäpaneeli LWL-pienjakajalle ST-, SC-, E-2000- ja E-2000 Duplex -liittimille.
- Til.nro:
- DK 7462000
- Tuotekuvaus
- Valokuitukoteloiden yksilöllistä asennusta varten on käytettävissä useita kytkentäpaneeleita erilaisten pistoketyyppien kanssa.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kytkentäpaneeli
Sis. kiinnitystarvikkeet - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Valokuituliittimelle
- ST
- Asennuspaikkojen lukumäärä
- Single: 12
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,152 kg
- Bruttopaino
- 0,169 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177130746
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Tuotekuvaus
- Kytkentäpaneeli valokuitukoteloon, 12 x tyyppi: ST