Kytkentäpaneeli valokuitukoteloon

Til.nro: DK 7463100

Kytkentäpaneeli LWL-pienjakajalle ST-, SC-, E-2000- ja E-2000 Duplex -liittimille.

Til.nro:
DK 7463100
Rakenne
E-2000 Duplex = 6 asennuspaikkaa
Tuotekuvaus
Valokuitukoteloiden yksilöllistä asennusta varten on käytettävissä useita kytkentäpaneeleita erilaisten pistoketyyppien kanssa.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kytkentäpaneeli
Sis. kiinnitystarvikkeet
Number of patch panels per enclosure (max.)
2
Pohjamateriaali
Teräslevy
Valokuituliittimelle
SC
E-2000
E-2000-Duplex
Asennuspaikkojen lukumäärä
Single: Duplex: 12
6
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,16 kg
Bruttopaino
0,191 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177187153
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Tuotekuvaus
Kytkentäpaneeli valokuitukoteloon, 12/6 x tyyppi: SC, E-2000, E-2000-Duplex