Dataräkki, optimaalinen kiinnitys ja asennus kaikilta sivuilta sekä helppo siirtää kaksoispyörien avulla.
- Til.nro:
- DK 7445000
- Materiaali
- Profiilirunko, jalusta: teräslevy
Jalat: Painevalettu sinkki - General colour
- RAL 7035
- Väri
- Profiilirunko, jalusta: RAL 7035
Peitelevy, jalat: RAL 5018 - Toimitus
- Vääntöjäykkä profiilirunko 482,6 mm (19")-rei'ityksellä
Tukeva jalusta, integroidut jalat, kiinnitysmahdollisuus lattiaan ilman jalkalevyjä
Asennustarvikkeet - Mitat
- Leveys: 550 mm
Korkeus: 2.122 mm
Syvyys: 750 mm - Korkeusyksiköt
- 45 U
- Korkeusyksiköt
- 45 U
- Etäisyys toiseen kiinnitystasoon, 50 mm rasteri
- 150 ‐ 350 mm
- Rasterimitta kiinnitystasojen välissä
- 50 mm
- 19"-tasojen kuormitettavuus
- 1 500 N
- Ohje
- Toinen kiinnitystaso tilattava erikseen.
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 19,733 kg
- Bruttopaino
- 20,772 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 79,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177130524
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Tuotekuvaus
- Data Rack, LxKxS: 550x2121,8x750 mm, 45 U, RAL 7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet