VX IT, tuuletettu, tilojen jäähdytykseen. 19-tuumainen, syvyyssäädettävät 19 tuuman profiilikiskot mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.
- Til.nro:
- VX 5314175
- Tuotekuvaus
- Älykäs koteloratkaisu eri käyttäjäryhmien ja pääsyvaltuutuksien yhdistämiseen. 2 fyysisesti täysin erotettua asennuslohkoa.
- Hyödyt
- Esiasennettu kaappi 482,6 mm (19") asennustasolla, edessä ja takana osastokohtainen, yksittäin, säädettävissä toisistaan riippumatta
- Tasoetäisyys esiasennettuna 740 mm, yksilöllisesti säädettävissä
- Oven saranat vaihdettavissa oikealta vasemmalle
- Rivitys joka puolella mahdollinen
- Ilmanohjauslevyt integroitu 19":n asennuskehykseen
- Kaapin oven avautumiskulma maks. 130°, rivitettynä maks. 115°
- Tekniset tiedot
- Enimmäiskuormitus 500 kg/osasto
- Materiaali
- Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Kattolevy: teräslevyä, 1,5 mm
Pohjalevy: teräslevyä, 1,0 mm
Etu- ja takaovi: teräslevy, 1,5 mm
Profiilikiskot: teräslevy, 2,5 mm - General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
19":n asennustaso, saranat ja kahvat maalattu, RAL 9005 - Toimitus
- VX IT -osastoitu räkki, jossa kaksi suljettua asennuslohkoa
Osastoa kohden 482,6 mm (19") asennustaso edessä ja takana, ruuvattu integroituihin erotusseiniin vasemmalle ja oikealle
2 teräsovea, ilmastoitu, eteen ja taakse
Keskeltä jaettu pohjalevy, esiasennettu koko kaapin syvyydeltä
Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
Sis. potentiaalintasauksen, esivalmisteltu maadoitusnauhojen kiinnittämistä varten
Kaksi 482,6 mm (19") kiinnitysprofiilia edessä ja takana osastokohtaisesti syvyyssuunnassa kiinnitetty, edessä sis.yhtenäisen integroidun ilmaneristyksen
4 avainta - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 1.000 mm - Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- 19":n kiinnitys
- 2 x 23 U
- Sis. 482,6 mm (19") asennustasolla, edessä ja takana osastokohtainen, yksittäinen, säädettävissä toisistaan riippumatta
- PDU:n asennus pystysuoraan takaosaan
- Pystysuora PDU IEC C20 -liitännällä (maks. pituus PDU 1.000 mm), Til.nro 7979.117/.118/.217/.317/.417
- Pystysuora PDU–CEE-pistoke/16 A, 1~/3~, til.nro 7979.110/.111/.130/.132/.135/.210/.310/.410/.510/.230/.330/.430/.530
- Rakenne
- Osastoitu räkki, 2 x 23 U
- Kattotyyppi
- Kattolevy, yksiosainen, molemminpuoleinen kaapelinohjain katon keskiosassa
- Design doors
- Kaapin oven avautumiskulma maks. 130°
- Sis. 2-pisteisen tankolukon
- Takaoven toteutus
- kaksiosainen, ilmastoitu
- Etuoven toteutus
- kaksiosainen, ilmastoitu
- Asennuskulma
- 19":n profiilikiskot VX IT -osastoituun räkkiin
- Pohjatyyppi
- Pohjakehys esiasennetulla, ulosvedettävällä, kaksiosaisella ja umpinaisella pohjalevyllä
- Rakenne 19"-taso(t)
- 2 x 23 U
- 19" taso edessä ja takana
- 19":n asennustaso, jossa yleisasennuskulmat, edessä ja takana, syvyyssuunnaassa säädettävä, rasteri 12,5 mm, ruuvataan vasemmalle ja oikealle erotusseinien kanssa, integroidut ilmanohjauslevyt
- Ilmanohjauslevy integroidulla, pystysuoralla 1 U 19":n asennusaukotuksella oikealle ja vasemmalle kullekin lohkolle, lisätilana sisäasennukseen tai kaapelinohjaukseen.
- Profiilikiskojen sijainnin toteutus
- 19" taso edessä ja takana
- Kuormitettavuus
- 1 000 kg
- Ohje
- Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 187 kg
- Bruttopaino
- 202 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177950078
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- VX IT -osastoitu räkki, ilmanvaihto-ovilla, 19" taso edessä ja takana, 2 osastoa, 2 x 23 U, LxKxS: 800x2200x1000 mm, kaapin runko ja litteät osat: RAL 7035, sisäasennus: RAL 9005
- Dokumentaatiot
- Ohjeet