Osastoitu räkki VX IT kaksiosainen, ilmastoitu

Til.nro: VX 5316175

VX IT, tuuletettu, tilojen jäähdytykseen. 19-tuumainen, syvyyssäädettävät 19 tuuman profiilikiskot mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.

Til.nro:
VX 5316175
Tuotekuvaus
Älykäs koteloratkaisu eri käyttäjäryhmien ja pääsyvaltuutuksien yhdistämiseen. 2 fyysisesti täysin erotettua asennuslohkoa.
Hyödyt
Esiasennettu kaappi 482,6 mm (19") asennustasolla, edessä ja takana osastokohtainen, yksittäin, säädettävissä toisistaan riippumatta
Tasoetäisyys esiasennettuna 740 mm, yksilöllisesti säädettävissä
Oven saranat vaihdettavissa oikealta vasemmalle
Rivitys joka puolella mahdollinen
Ilmanohjauslevyt integroitu 19":n asennuskehykseen
Kaapin oven avautumiskulma maks. 130°, rivitettynä maks. 115°
Tekniset tiedot
Enimmäiskuormitus 500 kg/osasto
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Kattolevy: teräslevyä, 1,5 mm
Pohjalevy: teräslevyä, 1,0 mm
Etu- ja takaovi: teräslevy, 1,5 mm
Profiilikiskot: teräslevy, 2,5 mm
General colour
RAL 7035
Väri
Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
19":n asennustaso, saranat ja kahvat maalattu, RAL 9005
Toimitus
VX IT -osastoitu räkki, jossa kaksi suljettua asennuslohkoa
Osastoa kohden 482,6 mm (19") asennustaso edessä ja takana, ruuvattu integroituihin erotusseiniin vasemmalle ja oikealle
2 teräsovea, ilmastoitu, eteen ja taakse
Keskeltä jaettu pohjalevy, esiasennettu koko kaapin syvyydeltä
Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
Sis. potentiaalintasauksen, esivalmisteltu maadoitusnauhojen kiinnittämistä varten
Kaksi 482,6 mm (19") kiinnitysprofiilia edessä ja takana osastokohtaisesti syvyyssuunnassa kiinnitetty, edessä sis.yhtenäisen integroidun ilmaneristyksen
4 avainta
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 1.200 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
740 mm
Number front doors
2
Number back doors
2
19":n kiinnitys
2 x 23 U
Sis. 482,6 mm (19") asennustasolla, edessä ja takana osastokohtainen, yksittäinen, säädettävissä toisistaan riippumatta
PDU:n asennus pystysuoraan takaosaan
Pystysuora PDU IEC C20 -liitännällä (maks. pituus PDU 1.000 mm), Til.nro 7979.117/.118/.217/.317/.417
Pystysuora PDU–CEE-pistoke/16 A, 1~/3~, til.nro 7979.110/.111/.130/.132/.135/.210/.310/.410/.510/.230/.330/.430/.530
Rakenne
Osastoitu räkki, 2 x 23 U
Kattotyyppi
Kattolevy, yksiosainen, molemminpuoleinen kaapelinohjain katon keskiosassa
Design doors
Kaapin oven avautumiskulma maks. 130°
Sis. 2-pisteisen tankolukon
Takaoven toteutus
kaksiosainen, ilmastoitu
Etuoven toteutus
kaksiosainen, ilmastoitu
Asennuskulma
19":n profiilikiskot VX IT -osastoituun räkkiin
Pohjatyyppi
Pohjakehys esiasennetulla, ulosvedettävällä, kaksiosaisella ja umpinaisella pohjalevyllä
Rakenne 19"-taso(t)
19" taso edessä ja takana
19":n asennustaso, jossa yleisasennuskulmat, edessä ja takana, syvyyssuunnaassa säädettävä, rasteri 12,5 mm, ruuvataan vasemmalle ja oikealle erotusseinien kanssa, integroidut ilmanohjauslevyt
Ilmanohjauslevy integroidulla, pystysuoralla 1 U 19":n asennusaukotuksella oikealle ja vasemmalle kullekin lohkolle, lisätilana sisäasennukseen tai kaapelinohjaukseen.
Profiilikiskojen sijainnin toteutus
19" taso edessä ja takana
Kuormitettavuus
1 000 kg
Ohje
Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
200 kg
Bruttopaino
216 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177950115
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
VX IT Compartment Rack, rei'itetyillä ovilla, 2 osastoa, 2 x 23 U, LxKxS: 800x2200x1200 mm, 19"-profiilikiskot edessä ja takana, kaappirunko, välihyllyt, seinäpaneelit, kaapelireitit: RAL 7035, sisäosat: RAL 9005
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat