TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

Til.nro: TX 7888040

IT-verkkokaappi, lasiovi esiasennettuna, 19":n profiilikiskot, sivuseinät ja jalusta.

PDU basic

Liitäntäkaapeli PSM:lle/PDU:lle

Pistorasialista alumiiniprofiili

Pistorasialista IEC-pistokkeille

Potentiaalintasaussarja VX IT:lle

Kombi-kiskot VX-, VX IT-, TX CableNet-kaapeille

Kombi-kiskot 482,6 mm:lle (19")

Korimutteri

Kiinnitysruuvit

AX-Komfort-kahva

Puoliprofiilisylinteri Kahvajärjestelmille

avainjärjestelmä

Harjasetti TX CableNetille

Korimutteri, 1 U johtava liitos

IT-järjestelmävalaisin LED IT-kaappijärjestelmiin ja IT-koteloihin

Peitepaneeli, 482,6 mm (19") Kiinnitys ilman työkaluja

Ohjauspaneeli kaapelipuolilla vaakasuoraan kaapelinhallintaan

Ohjauspaneeli terässangoilla

Ohjauspaneeli etukannella

Liukukisko, 1 HE, kiinteä asennus VX IT-, TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Kaapelinläpivientipaneeli ja harjalista 482,6 mm (19")

Kuljetuspyörät VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Kuljetuspyörät TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Säätöjalat VX, TS, TS IT, SE, PC, IW-kaappeihin, Blue e+ ‑nestejäähdyttimeen

Kiinnityskulma Ovikytkimelle VX, VX IT, TX CableNet

Kaapelinohjauspaneeli 482,6 mm (19")

Paneeli kaapelinohjaukseen, 2 U

Kaapelinohjauskouru, vaakasuora 482,6 mm (19")

Kaapelihäkki TX CableNetille

Kaapelihylly TX CableNetille

Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, yhdistelmäkiskolle

Kaapelipuolat, 19"-kiinnitys

Tarrakiinnike

Nippusiteet

Tarranauha

Kaapelinohjaussanka

Liimattava mittaliuska 482,6 mm (19")

TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

Korotuspala kattolevylle

Lisävarusteena saatava peitelevykiinnitys harjaslaipalla varustetulle peitelevylle sekä rei'itetylle peitelevylle

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Til.nro:
TX 7888040
Rakenne
1. sukupolvi
laiteovella
sivuseinillä
Hyödyt
Asennuspaikaltaan vaihteleva kaapelivienti
Kaapelien turvallinen sijoittaminen niin, että kriittinen kaapelin taivutussäde säilyy
Kaapeliohjauksen ”vesiputous”-konsepti: helppo ja turvallinen kaapeliohjaus katon kautta
Helppo pääsy: sivuseinien ja ovien yksinkertainen asentaminen ja purkaminen varmistaa nopean pääsyn kotelon sisälle
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen, ruuvattu, sis. peitetyn aukon tuuletinyksikön kannattimen takimmaisella kolmanneksella aktiivisen ilmastoinnin aikaansaamiseksi
Passiivisen tuuletuksen tukemista varten kattolevyä voidaan valinnaisesti korottaa korotuspalojen avulla
Katto, sis. peitetyn aukon tuuletinyksikössä aktiivisen ilmastoinnin aikaansaamiseksi
TS- ja VX-yhteensopivat varusteet
Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevyä, 1,2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Kotelo: teräslevy
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
RAL 7035
Johdinkehys, katto ja ovet sis. kahvat: RAL 7035
Sisärakenteet: RAL 9005
Toimitus
Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana
Kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Teräslevylaiteovi edessä, 130°-saranat
Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Lukko edessä ja takana: Design-kahva turvalukolla 3524 E
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen, ruuvattu, ml. piiloleikkaus tuuletinlevyä varten
Kattolevy, hitsattu, kaapeliohjauksen ”vesiputous”-konsepti sivulla, piiloleikkaus tuuletinlevyä varten
Koestettu rungon maadoitus EN 60 950:n mukaan, asennettu
Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana
VX-jalustajärjestelmä 100 mm, asennettu
4 säätöjalkaa M12 jalusta-adapterilla (sis. toimitukseen)
Jalustan peitelevyt, ilmastoidut (sis. toimitukseen)
4 korotuspalaa, 20 mm, kattolevyn korotukseen, sis. toimitukseen
Harjasetti kaapeleiden kattoläpivientiin (kuuluu toimitukseen)
10 kaapelinohjaussankaa, metalllia 125 x 65 mm (sis. toimitukseen)
24 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
4 kaapelikiskoa kaapelien vedonpoistoon kaapin syvyyssuunnassa kaarikiinnikkeiden avulla (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
19":n profiilikiskot
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt
24 U
Korkeusyksiköt
24 U
Jalustan korkeus
100 mm
Korkeus, sis. jalusta
1 300 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
445 mm
Rakenne
esiasennettu
sivuseinillä
Kattotyyppi
Kattolevy, yksiosainen, ruuvattu ja piiloleikkaus tuuletinlevyä varten
Takaoven toteutus
Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Etuoven toteutus
Teräslevylaiteovi edessä, 130°-saranat
Rakenne 19"-taso(t)
19" taso edessä ja takana
Profiilikiskojen sijainnin toteutus
Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana
Kuormitettavuus
5000 N
Ohje
Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu
Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
102 kg
Bruttopaino
107,5 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177972438
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
Esiasennettu TX CableNet -verkkokaappi, laiteovi etupuolella ml. Design-kahva, teräslevyovi takana, sivuseinät ja jalusta sekä tärkeimmät kaapelinohjainosat, LxKxS: 800x1200+100x800 mm, 24 U
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)