IT-verkkokaappi, lasiovi esiasennettuna, 19":n profiilikiskot, sivuseinät ja jalusta.
- Til.nro:
- TX 7888050
- Rakenne
- 1. sukupolvi
laiteovella
sivuseinillä - Hyödyt
- Kattolevy, moniosainen, umpinainen, koostuu hitsatusta keskiosasta ja ilman työkaluja ulkosivuihin integroiduista kaapeliohjainkiskoista
- Aukot molemmilla puolilla kaapelointia varten koko kaapin syvyydellä
- Kattolevyn keskiosa ja kaapeliohjainkiskot pyöristetyillä reunoilla järjestelmälliseen kaapelien sisäänvientiin minimaalinen taivutussäde huomioon ottaen
- Katto, sis. peitetyn aukon tuuletinyksikössä aktiivisen ilmastoinnin aikaansaamiseksi
- Kaapelointia varten kaapeliohjainkiskot voi helposti poistaa ilman työkaluja ja liittää takaisin napsauttamalla
- Integroitu taivutussäde auttaa kaapeliohjausta välttämään teräviä kulmia
- Asennuspaikaltaan vaihteleva kaapelivienti
- Kaapelien turvallinen sijoittaminen niin, että kriittinen kaapelin taivutussäde säilyy
- Kaapeliohjauksen ”vesiputous”-konsepti: helppo ja turvallinen kaapeliohjaus katon kautta
- Helppo pääsy: sivuseinien ja ovien yksinkertainen asentaminen ja purkaminen varmistaa nopean pääsyn kotelon sisälle
- TS- ja VX-yhteensopivat varusteet
- Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevyä, 1,2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Kotelo: teräslevy
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus - General colour
- RAL 7035
- Väri
- RAL 7035
Johdinkehys, katto ja ovet sis. kahvat: RAL 7035
Sisärakenteet: RAL 9005 - Toimitus
- Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana
Kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Teräslevylaiteovi edessä, 130°-saranat
Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Lukko edessä ja takana: Design-kahva turvalukolla 3524 E
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
Kattolevy, hitsattu, kaapeliohjauksen ”vesiputous”-konsepti sivulla, piiloleikkaus tuuletinlevyä varten
Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana
Koestettu rungon maadoitus EN 60 950:n mukaan, asennettu
Jalustan ilmastoitu peitelevy 100 mm
4 säätöjalkaa M12 jalusta-adapterilla (sis. toimitukseen)
Jalustan peitelevyt, ilmastoidut (sis. toimitukseen)
Harjasetti kaapeleiden kattoläpivientiin (kuuluu toimitukseen)
10 kaapelinohjaussankaa, metalllia 125 x 65 mm (sis. toimitukseen)
24 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
4 kaapelikiskoa kaapelien vedonpoistoon kaapin syvyyssuunnassa kaarikiinnikkeiden avulla (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
19":n profiilikiskot - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm - Korkeusyksiköt
- 42 U
- Jalustan korkeus
- 100 mm
- Korkeus, sis. jalusta
- 2 100 mm
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 445 mm
- 19":n kiinnitys
- Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana
- Rakenne
- esiasennettu
- sivuseinillä
- Kattotyyppi
- Kattolevy, hitsattu, kaapeliohjauksen ”vesiputous”-konsepti sivulla, piiloleikkaus tuuletinlevyä varten
- Takaoven toteutus
- Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
- Etuoven toteutus
- Teräslevylaiteovi edessä, 130°-saranat
- Rakenne 19"-taso(t)
- 19" taso edessä ja takana
- Kuormitettavuus
- 5000 N
- Ohje
- Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu
- Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 140 kg
- Bruttopaino
- 148 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177972445
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- Esiasennettu TX CableNet -verkkokaappi, laiteovi etupuolella ml. Design-kahva, teräslevyovi takana, sivuseinät ja jalusta sekä tärkeimmät kaapelinohjainosat, LxKxS: 800x2000+100x800 mm, 42 U
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)