VX IT Open

Til.nro: VX 1182095

VX IT Standard -malli, ilman etu- ja takaovea

Til.nro:
VX 1182095
Rakenne
Kaappirunko VX kattolevyllä
ilman etu- ja takaovea
tuuletettu
ilman sivuseiniä
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenne: Maalattu
General colour
RAL 7035
Väri
Kaapin runko ja katto: RAL 7035
Sisärakenteet: RAL 9005
Toimitus
Kaapin runko
Profiilikiskot, 482,6 mm (19")
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti syvyyssuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle.
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt
42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
87 mm / 193 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
720 mm
19":n kiinnitys
Syvyyssuuntaiseen kiskoon, ruuvikiinnitys ylhäältä ja alhaalta
Rakenne
Normaali
Kattotyyppi
moniosainen, kaapeliläpivienti syvyyssuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle
Asennuskulma
19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
Pohjatyyppi
avoin
Rakenne 19"-taso(t)
eteen ja taakse
Kuormitettavuus
15 000 N
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan
12 000 N
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
67 kg
Bruttopaino
69 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177973312
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
VX IT Open, 482,6 mm (19") Kaappirunko VX IT -kattolevyllä ilman ovia ja sivuseiniä. 19"-kiskot edessä ja takana. WHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Further instructions
Ohjeet