VX IT Standard -malli, ilman etu- ja takaovea
- Til.nro:
- VX 1182097
- Rakenne
- Kaappirunko VX kattolevyllä
ilman etu- ja takaovea
tuuletettu
ilman sivuseiniä - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenne: Maalattu - General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kaapin runko ja katto: RAL 7035
Sisärakenteet: RAL 9005 - Toimitus
- Kaapin runko
Profiilikiskot, 482,6 mm (19")
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti syvyyssuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle. - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.200 mm - Korkeusyksiköt
- 42 U
- Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
- 150 mm / 330 mm
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 720 mm
- 19":n kiinnitys
- kiinnitetty syvyyssuuntaiseen kiskoon ylhäältä ja alhaalta sekä rungossa olevaan kannatinkiskoon
- Rakenne
- Normaali
- Kattotyyppi
- moniosainen, kaapeliläpivienti syvyyssuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle
- Asennuskulma
- 19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
- Pohjatyyppi
- avoin
- Rakenne 19"-taso(t)
- eteen ja taakse
- Kuormitettavuus
- 15 000 N
- Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan
- 12 000 N
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 73 kg
- Bruttopaino
- 76 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177973299
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- VX IT Open, 19":n profiilikiskot kiinnitetään ruuveilla syvyyssuuntaisiin kiskoihin ylhäältä ja alhaalta sekä rungossa olevaan kannatinkiskoon, LxKxS: 800x2000x1200 mm, RAL 7035
- Dokumentaatiot
- Further instructions
- Ohjeet