Avoin. Tehokas. Skaalautuva. Rittalin OCP ORV3 saatavilla nyt myös ilman integroitua virtakiskoa.
- Til.nro:
- IT 7100110
- Rakenne
- Avoin runko
ilman virtakiskoja - Tuotekuvaus
- Innovatiivinen laitekaappi mahdollistaa yksilöllisen virransyötön. Valitse sopiva virtakisko – 18–80 kW – ja konfiguroi järjestelmäsi tarpeen mukaan.
- Hyödyt
- Moduulirakenteinen järjestelmä laajennettavissa yksilöllisesti
- Virtakiskon joustava valinta, sopii Power Density -kaappiin
- Jälkiasennus mahdollinen
- Modulaarinen rakenne tekoäly- ja HPC-sovelluksia varten
- Kaapin käytön aikana vaihdettavat komponentit mahdollistavat yksinkertaisen huollon
- Voidaan täydentää sopivalla Direct Liquid Cooling -ratkaisulla
- Nopea integrointi integroitujen rullamoduulien, ilmanohjauslevyjen ja säätöjalkojen avulla
- IT- ja virtakiskot, 19 tuuman sovitin sekä ovet ja sivuseinät ovat saatavana lisävarustevalikoimasta
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- OCP ORV3 -kaappi
2 vinotukea, esiasennettu
Esiasennetut rullat suurelle kuormitukselle
Säätöjalat, esiasennettu
Rivitystiiviste - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.286 mm
Syvyys: 1.068 mm - Korkeusyksiköt
- 44 OU
- Kuormitettavuus
- 14 000 N
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- OCP ORV3 -kaappi ilman virtakiskoja, 44 OU, LxKxS: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005