OCP on kehittyvä kansainvälinen yhteisö, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa ja OCP-yhteisön tavoite on yksinkertaistaa ja optimoida IT-infrastruktuuria. Rittal OCP ORV3 -kaappi on OCP:n hyväksymä ja täysin käyttövalmis. Lisävarusteet helpottavat asennuksia. OCP ORV3 -kaapilla voi toteuttaa myös suoran nestejäähdytyksen (DLC).
- Til.nro:
- IT 7100120
- Rakenne
- Avoin runko
virtakiskojen kanssa
Valmisteltu kaapeleiden sisääntuloa varten katossa ja pohjassa
Kaapelin reititys edessä koko korkeudella - Hyödyt
- Valmisteltu 21 tuuman OCP-komponenttien asennukseen ja suoraan liittämiseen virtakiskoon
- Nopea asennus ja huolto IT- ja IT OCP Power -kiskojärjestelmän pika-asennuksen avulla
- Jatkuva kaapelinhallinta etukaapissa koko korkeudella
- Soveltuu High Performance Computing- ja tekoälytekniikkaan.
- Integroidut raskaan kuorman rullat helpottavat kuljetusta ja takaavat turvallisen käsittelyn datakeskuksessa
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- OCP ORV3 -kaappi
OCP-virtakisko enintään 48 DC/18 kW
2 vinotukea, esiasennettu
Säätöjalat, esiasennettu
4 rullaa (vapaasti kääntyvä)
Rivitystiiviste
Ilmanohjauslevy - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.286 mm
Syvyys: 1.068 mm - Korkeusyksiköt
- 44 OU
- Kuormitettavuus
- 14 000 N
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Nimellisteho
- 18 kW
- Nimelliskäyttöjännite
- 48 V DC
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 172 kg
- Bruttopaino
- 200 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177997738
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- OCP ORV3 rack, 44 OU, LxKxS: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005.