- Til.nro:
- DK 5526790
- Materiaali
- Teräslevy
 Alumiini
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
 Sisärakenteet: pohjamaalattu
 Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
- General colour
- RAL 7035 
- Väri
- Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 
- Toimitus
- Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
 Alumiininen laiteovi edessä (180°)
 Teräslevyovi taakse, 180°-saranat
 Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
 Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
 Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
 Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen)
 Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
 IPPC-lava
- Mitat
- Leveys: 600 mm
 Korkeus: 1.200 mm
 Syvyys: 600 mm
- Design doors
- Umpinainen, IP 55 
- Rakenne 19"-taso(t)
- ilman 19”:n sisärakennetta 
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä 
- Ohje
- Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180° 
- Kaapeissa, joiden korkeus ja syvyys on 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sivuseinät on tilattava erikoistilauksena, ja ne toimitetaan kaappiin asennettuina 
- Pohjamateriaali
- Alumiini 
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl 
- Nettopaino
- 53 kg
- Bruttopaino
- 53,8 kg
- EAN
- 4028177703575 
- ETIM 9
- EC002499 
- ECLASS 8.0
- 27180207 
- Tuotekuvaus
- 
TS IT 600x1200x600 24U IP55 laiteovi