Verkko- ja palvelinkaapit TS IT rei'itetyllä ovella 482.6 mm (19") asennuskehyksellä

Til.nro: DK 5503181

TS IT, tuuletettu, tilojen jäähdytykseen. 19-tuumainen, 19 tuuman asennuskehykset mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Rivityspikaliitin, kaksiosainen TS/TS-kaappeihin

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Pohjakannatin TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Pohjalevy TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Kaapelien vedonpoistokiskot TS:lle, TS IT:lle

PDU switched

PDU metered plus

PDU basic

PDU UK basic

PDU UK, rakenne metered

PDU metered

PDU managed

Til.nro:
DK 5503181
Materiaali
Teräslevy
Alumiini
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenteet: pohjamaalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005
Toimitus
Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyssä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyyssuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle.
Teräsovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyssä vapaata tilaa noin 85 %), 180°:n saranat
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt
24 U
Korkeusyksiköt
24 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
147 mm / 105 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
545 mm
Design doors
tuuletettu
Rakenne 19"-taso(t)
Asennuskehys, 482,6 mm (19")
Kuormitettavuus
15 000 N
Ohje
Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
70,3 kg
Bruttopaino
74 kg
EAN
4028177705869
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
TS IT 800x1200x800 24U ilm.ovi 19"kehys
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Visio Shapes