Verkkokaappi TE 8000

Til.nro: TE 7888532

TE 8000 -verkkokaappi laiteovella

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Til.nro:
TE 7888532
Rakenne
ilman sivuseiniä
Hyödyt
Ei erillistä runkoa
Optimaalinen käsiteltävyys
Helppo kuljettaa purettavuuden ansiosta
Oven kätisyys vaihdettavissa
Materiaali
teräslevy
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Asennuskehys: pohjamaalattu
Levyosat: pulverimaalattu
General colour
RAL 7035
Väri
RAL 7035
Toimitus
Itsekantava 482,6 mm:n (19":n) asennuskehys, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Laiteovi edessä, sis. 130° saranat, Design-kahva ja turvalukko 3524 E
Teräslevyovi takana, sis. 130° saranat, turvalukko 3524 E
Avonainen pohjakehikko (voidaan varustaa moduulilevyillä)
Kattolevy, sis. peitetyn aukon kaapeliläpiviennille ja tuulettimelle
4 säätöjalkaa, M10 (sis. toimitukseen)
4 korotuspalaa, 20 mm, kattolevyn korotukseen, sis. toimitukseen
Rivityssarja
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt
42 U
Korkeusyksiköt
42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
130 mm / 130 mm / 
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
495 mm
Kuormitettavuus
4 000 N
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 20
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
90,25 kg
Bruttopaino
93 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177801479
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
TE 8000 800X2000X800MM 42U
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat