Verkkokaappi TE 8000 tuuletettu

Til.nro: TE 7888892

Purettava IT-kaappijärjestelmä ja syvyyssäädettävät 482,6 mm:n (19") asennuskehykset.

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Til.nro:
TE 7888892
Hyödyt
Ei erillistä runkoa
Optimaalinen käsiteltävyys
Helppo kuljettaa purettavuuden ansiosta
Oven kätisyys vaihdettavissa
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Asennuskehys: pohjamaalattu
Levyosat: pulverimaalattu
General colour
RAL 7035
Väri
RAL 7035
Toimitus
Itsekantava 482,6 mm:n (19":n) asennuskehys, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Teräsovi ilmanvaihdolla (rei'itetyssä osassa vapaata tilaa > 67 % ), edessä Design-kahva, 130°:n saranat, turvalukko 3524 E
Teräsovi ilmanvaihdolla (rei'itetyssä osassa vapaata tilaa > 67 %), takana 130°:n saranat, turvalukko 3524 E
Avonainen pohjakehikko (voidaan varustaa moduulilevyillä)
Kattolevy, sis. peitetyn aukon kaapeliläpiviennille ja tuulettimelle
4 säätöjalkaa, M10 (sis. toimitukseen)
4 korotuspalaa, 20 mm, kattolevyn korotukseen, sis. toimitukseen
Rivityssarja
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt
42 U
Korkeusyksiköt
42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
80 mm / 130 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
745 mm
Kuormitettavuus
7 000 N
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 20
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
78 kg
Bruttopaino
81 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177801523
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
TE 8000 800X2000X1000MM 42U ilmastoitu
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat