PDU international, rakenne switched

Til.nro: DK 7955332

Yksittäin kytkettävät lähdöt ovat PDU:n keskeinen ominaisuus. Laite sisältää myös vaihe- tai tulokohtaisen mittaustoiminnon. OLED-näytöstä voit tarkistaa käyttötiedot paikallisesti.

Til.nro:
DK 7955332
Rakenne
PDU, switched
Tuotekuvaus
Mittaustoiminto vaiheittain sekä yksittäin kytkettävät ulostulopistokkeet. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. TS IT -kaappiin asennus onnistuu myös ilman työkaluja. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen. Kun laitteeseen asentaa kaksivaiheisen releen ja OLED-näytön, PDU osoittaa pientä virrankulutusta. Integroitu web-palvelin mahdollistaa suoran verkkoyhteyden ja kattavan käyttöoikeuksien hallinnan. Redundantti virranjakelu tulee kaikista vaiheista ja lisäksi saatavilla olevan Power-over-Ethernet-verkon kautta. PDU:ssa on monipuoliset hallinta- ja valvontatoiminnot. Yhden prosentin mittaustarkkuuden ansiosta se on hyvin luotettava.
Materiaali
Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Toimitus
sis. liitäntäkaapeli H05-VV (3 m) ja asennettu tulopistoke
Mitat
Leveys: 44 mm
Syvyys: 85 mm
Pituus: 1.480 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi
24 x C13 / 6 x C19
Pistorasiat
24 x C13-pistoke
6 x C19-pistoke
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Syötöt
Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 3~
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Liitäntätapa (sähköinen)
CEE
Direktiivit
EMV-direktiivi 2014/30/EU
Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Normit
EN 60950-1
IEC 61 000-4
IEC 61 000-6
EN 55 022
Käyttölämpötila-alue
0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...95 %
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...70 °C
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT: ≥ 1.800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,8 kg
Bruttopaino
6 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177685222
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
PDU 16A/3P CEE 24xC13 6xC19
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Visio Shapes
Ohjelmisto
Ohjelmisto