Moduulirakenteinen PDU tilaa säästävään asennukseen Zero-U-Spacessa sivuseinän ja 19” asennustason väliin 800 mm leveissä IT-kaapeissa.
- Til.nro:
- DK 7859080
- Tuotekuvaus
- Moduulimuotoinen PDU tilaa säästävään Zero-U-Space -integraatioon sivuseinän ja 19” asennustason välille 800 mm leveillä IT-kaapeilla.
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
- Pituus
- 1 695 mm
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Wago-liitin X-COM
- Määrä
- 2
- Vaiheluku / syöttö
- 3~
- Nimellisvirta (maks.)
- 16 A
- Moduulipistokepaikat (maks.)
- 6
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Asennusohje
- Erilaisia liitäntäkaapeleita myös 1-vaiheiseen liitäntään
- Mitat
- Pituus: 1.695 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Korkeus: ≥ 2.000 mm - Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,5 kg
- Bruttopaino
- 2,8 kg
- Tullitariffinimike
- 85369001
- EAN
- 4028177956650
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Tuotekuvaus
- DK modulaarinen PDU, PSM-kisko, modulaarinen sähkönjakelu pystysuoraan asennukseen, Zero-U-Space 800 mm leveisiin IT-telineisiin, 3~, 16 A, pituus 1695 mm, moduulipaikat: 6, syöttö: 2, liitäntä: kotelon korkeudelle 2000 mm, alumiiniprofiili, luonnon anodisoitu.
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet